SILVYN® FG NM

SILVYN® FG NM식품 및 음료 업계에서 인증을 받은 블루 재킷

  • 전체 플라스틱 전선관
  • 식품과 음료수 산업 목적의 특별한 것

식음료 화학적 저항성 우수 신뢰도 방수

CE ECOLAB

품번 공칭 (노미날) 크기 ID x OD mm 곡률 반경(mm) PU ring (m)
SILVYN® FG NM 블루
55503370
3/8" 12.6 x 17.8 70 30
55503371
1/2" 16.0 x 21.1 100 30
55503372
3/4" 21.0 x 26.4 130 30
55503373
1" 26.5 x 33.1 180 30
55503374
1 1/4" 35.1 x 41.8 225 15
55503375
1 1/2" 40.3 x 47.8 255 15
55503376
2" 51.6 x 59.9 310 15

장점

  • FDA-승인된 외피
  • 부드럽고 푸른 표면으로 청소용이
  • 액체로 부터 보호

응용 범위

  • 음식과 음료 산업, 특별히 우유나 고기 제품의 생산과 공정 장비를 위함
  • 음식 포장 기계류
  • 제약 산업
  • 기계 엔지니어링
  • 플랜트 엔지니어링

제품 특성

  • 유연한
  • 안적적인 구조
  • 화염 저지력

인증

  • FDA CFR 21 및 NSF 51 (미국 표준)에 따라 인증
  • ECOLAB®
    전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 효율성을 위한 산업 표준

제품 구성

  • 단단한 PVC 내부 나선형
  • 특별 FDA 승인 플라스틱 외장

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 플라스틱 호스

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 보호 호스

인증

  • FDA CFR 21
    NSF 51

요청시

  • 회색 및 흰색 색상 사용 가능

전달된 색상

  • 청색

재료

  • 단단한 PVC 나선을 가진 부드러운 PVC 피복

온도 범위

  • -20°C에서 +60°C
  • 단-기간: +80 °C

  • * 타사제품, 랍 생산품 아님
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.