FIPLOCK® ONE NPT

FIPLOCK® PA6 / PA12에 적합한 최고 요구 사항을 위한 전선관 연결 시스템

FIPLOCK® ONE NPT

혁신적인 잠금 시스템을 갖춘 새로운 전선관 연결 시스템

철도화학적 저항성 우수화염 저지력할로겐프리내한성최대 진동 보호기계적 저항성조립 시간저중량최적 변형 방지튼튼함신뢰도자외선 저항방수

CE

품번 공칭 (노미날) 크기SW (mm)쓰레드(thread) 길이 (mm)명확한 오프닝 (mm)FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화색상피스 / PU
61804261
NPT 3/8"2010.49.810검정색10
61804262
NPT 1/2"2213.51312검정색10
61804263
NPT 1/2"2713.51317검정색10
61804264
NPT 3/4"361418.423검정색6
61804265
NPT 1"4117.324.129검정색6
61804266
NPT 1 1/4"521832.236검정색4
61804267
NPT 1 1/2"6518.438.848검정색4
61804268
NPT 2"6519.250.848검정색4
61804269
NPT 3/8"2010.49.810회색10
61804270
NPT 1/2"2213.51312회색10
61804271
NPT 1/2"2713.51317회색10
61804272
NPT 3/4"361418.423회색6
61804273
NPT 1"4117.324.129회색6
61804274
NPT 1 1/4"521832.236회색4
61804275
NPT 1 1/2"6518.438.848회색4
61804276
NPT 2"6519.250.848회색4

장점

  • 치아 시스템 전체에 의한 매우 높은 인장 강도
  • 통합 코딩 시스템으로 인한 장착 안전 보장
  • 우수한 IP 등급
  • 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감

응용 범위

  • FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화
  • 증가 된 방수성에 대한 요구
  • 실내 및 실외 사용

제품 특성

  • 360° 치아 시스템으로 인한 모든 주변 잠금 메커니즘
  • 통합 코딩 시스템이있는 잠금 장치
  • 다양한 파형 전선관 파동에 걸친 씰링 범위 확장

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅

인증

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

전달된 색상

  • 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료

  • PA 6
    할로겐 프리
  • UL 94V-0에 따른 화재 성능

보호 평가

  • IP66/IP67/IP68/IP69

온도 범위

  • -45°C ~ +120°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.