FIPLOCK® ONE M

FIPLOCK® PA6 / PA12에 적합한 최고 요구 사항을 위한 전선관 연결 시스템

FIPLOCK® ONE M

혁신적인 잠금 시스템을 갖춘 새로운 전선관 연결 시스템

철도화학적 저항성 우수화염 저지력할로겐프리내한성최대 진동 보호기계적 저항성조립 시간저중량최적 변형 방지튼튼함신뢰도자외선 저항방수

CE

품번 제품 명칭미터법 크기SW (mm)쓰레드(thread) 길이 (mm)명확한 오프닝 (mm)FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화색상피스 / PU
FIPLOCK®ONE M, 검은색
61804211
ASPA-07M12PB12 x 1.517117.27검정색10
61804212
ASPA-10M12PB12 x 1.520111010검정색10
61804213
ASPA-10M16PB16 x 1.520111010검정색10
61804214
ASPA-12M16PB16 x 1.52211912검정색10
61804215
ASPA-10M20PB20 x 1.520111010검정색10
61804216
ASPA-12M20PB20 x 1.522111312검정색10
61804217
ASPA-17M20PB20 x 1.527111317검정색10
61804218
ASPA-17M25PB25 x 1.5271217.217검정색10
61804219
ASPA-23M25PB25 x 1.536121823검정색6
61804220
ASPA-23M32PB32 x 1.536152323검정색6
61804221
ASPA-29M32PB32 x 1.541152529검정색6
61804222
ASPA-29M40PB40 x 1.541192929검정색6
61804223
ASPA-36M40PB40 x 1.5521931.936검정색4
61804224
ASPA-36M50PB50 x 1.552193636검정색4
61804225
ASPA-48M50PB50 x 1.5651941.948검정색4
61804226
ASPA-48M63PG63 x 1.5651950.548검정색4
FIPLOCK®ONE M, 회색
61804227
ASPA-07M12PG12 x 1.517117.27회색10
61804228
ASPA-10M12PG12 x 1.520111010회색10
61804229
ASPA-10M16PG16 x 1.520111010회색10
61804230
ASPA-12M16PG16 x 1.52211912회색10
61804231
ASPA-10M20PG20 x 1.520111010회색10
61804232
ASPA-12M20PG20 x 1.522111312회색10
61804233
ASPA-17M20PG20 x 1.527111317회색10
61804234
ASPA-17M25PG25 x 1.5271217.217회색10
61804235
ASPA-23M25PG25 x 1.536121823회색10
61804236
ASPA-23M32PG32 x 1.536152323회색10
61804237
ASPA-29M32PG32 x 1.541152529회색10
61804238
ASPA-29M40PG40 x 1.541192929회색10
61804239
ASPA-36M40PG40 x 1.5521931.936회색10
61804240
ASPA-36M50PG50 x 1.552193636회색10
61804241
ASPA-48M50PG50 x 1.5651941.948회색10
61804242
ASPA-48M63PG63 x 1.5651950.548회색10

장점

  • 치아 시스템 전체에 의한 매우 높은 인장 강도
  • 통합 코딩 시스템으로 인한 장착 안전 보장
  • 우수한 IP 등급
  • 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감

응용 범위

  • FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화
  • 증가 된 방수성에 대한 요구
  • 실내 및 실외 사용

제품 특성

  • 360° 치아 시스템으로 인한 모든 주변 잠금 메커니즘
  • 통합 코딩 시스템이있는 잠금 장치
  • 다양한 파형 전선관 파동에 걸친 씰링 범위 확장

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅

인증

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

전달된 색상

  • 회색 (RAL 7005) 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료

  • PA 6
    할로겐 프리
  • UL 94V-0에 따른 화재 성능

보호 평가

  • IP66/IP67/IP68/IP69

온도 범위

  • -45°C ~ +120°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.