SILVYN® TC
SILVYN® TC 통합 미터 나사 덕분에 혁신적인 디자인의 평형 물결 전선관, 표준 미터 카운터 너트로 장착 가능
- 전선관 글랜드가 요구되지 않음
- 카운터 너트 사용 가능
- 선택 구획 길이
품번 | 공칭 (노미날) 크기 | ID x OD mm | 미터법 크기 | PU ring (m) | |
---|---|---|---|---|---|
61221035
|
17 | 16.6 x 21.2 | 20 x 1.5 | 50 | |
64400650
|
22 | 23.1 x 28.4 | 25 x 1.5 | 50 | |
64400651
|
26 | 28.9 x 34.5 | 32 x 1.5 | 50 | |
64400826
|
37 | 34 x 42.2 | 40 x 1.5 | 50 |
장점
- 안적적인 구조
- 유연한
- 나사산
- 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감
응용 범위
- 제어 판넬 제조
- 기계 엔지니어링
- 플랜트 엔지니어링
- 실내 및 실외 사용
제품 특성
- 할로겐 및 카드뮴 프리
- 마모저항성
- 오일, 원유, 산과 다른 화학물질에 대한 높은 저항성
제품 구성
- 정밀히 주름진 폴리 아미드 6 전선관
주의
- IP 등급 극대화를 위한 추가 씰링 사용 권장
- 구획 길이 222mm
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스
-
전달된 색상
- 검정색 (RAL 9005), UV 저항성
-
재료
- PA 6
할로겐 프리 - UL 94 V-2에 따른 연소 특성
-
온도 범위
- -40°C ~ +120°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.