SILVYN® ZHLS
두꺼운 폴리올레핀 외피와 연동된 금속 전선관
SILVYN® ZHLS는 연동 프로파일 및 낮은 화재 위험성이 있는 나선형으로 감겨진 금속 전선관. 폴리올레핀 자켓
Hazard Level: HL 3
장점
- 유연한 전선관 디자인은 작은 굽힘 반경을 가능하게 하고 건조한 실내 및 습기 찬 실내뿐만 아니라 옥외용으로도 공간이 제한적인 공간 절약형 설치에 이상적
- 방수성
응용 범위
- 철도 차량 및 버스, 고정 설치 및 제한된 움직임이 발생할 수있는 용도에 사용
- 유분이 많은 환경 및 주변 온도가 높아진 지역에서도 적용 가능
제품 특성
- UV-저항성
- 할로겐프리와 화염 저지력
- 높은 기계적 화학적 저항성
제품 구성
- 거친 프로필의 나선형으로 감긴 금속 보호 전선관
- 외피 : 할로겐 프리, 열가소성 폴리올레핀
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 class 설명: 보호용 금속 호스
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스
-
인증
- IEC EN 61386-23
- EN 45545-2 HL3
-
전달된 색상
- 검정색 (RAL 9005), UV 저항성
-
재료
- 폴리올레핀 자켓이 있는 금속
-
온도 범위
- -25°C에서 +80°C
단기: 최대 +100°C -
- * 타사제품, 랍 생산품 아님
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.