SILVYN® FCE-LFH

얇은 폴리올레핀 외피와 연동된 금속 전선관

SILVYN® FCE-LFH는 연동 프로파일 및 낮은 화재 위험성이 있는 나선형으로 감겨진 금속 전선관. 폴리올레핀 재킷

Hazard Level: HL 3

철도 옥외용에 적합 화염 저지력 할로겐프리 공간 요구 사항 신뢰도 자외선 저항 방수

품번 공칭 (노미날) 크기 ID x OD mm 곡률 반경(mm) PU ring (m)
61814717
12 10.0 x 14.0 50 25
61814718
16 13.0 x 17.0 60 25
61814719
20 17.0 x 21.5 80 25
61814720
25 21.2 x 26.0 100 25
61814721
32 28.1 x 34.0 125 25
61814722
40 37.7 x 45.0 160 10
61814723
50 48.4 x 56.0 190 10

장점

  • 유연한 전선관 디자인은 작은 굽힘 반경을 가능하게 하고 건조한 실내 및 습기 찬 실내뿐만 아니라 옥외용으로도 공간이 제한적인 공간 절약형 설치에 이상적
  • 방수성

응용 범위

  • 철도 차량 및 버스, 고정 설치 및 제한된 움직임이 발생할 수있는 용도에 사용
  • 유분이 많은 환경 및 주변 온도가 높아진 지역에서도 적용 가능

제품 특성

  • UV-저항성
  • 할로겐프리와 화염 저지력
  • 높은 기계적 화학적 저항성

제품 구성

  • 거친 프로필의 나선형으로 감긴 금속 보호 전선관
  • 외피 : 할로겐 프리, 열가소성 폴리올레핀

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 class 설명: 보호용 금속 호스

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스

인증

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

전달된 색상

  • 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료

  • 폴리올레핀 자켓이 있는 금속

온도 범위

  • -25°C에서 +80°C
    단기: 최대 +100°C

  • * 타사제품, 랍 생산품 아님
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.