SEW® 표준에 따른 SERVO 케이블

고정 설치를 위한 PVC 외피 선명하고 낮은 정전 용량의 차폐된 서보 케이블 - 북미 인증

고정 설치를 위한 SEW® 표준에 따른 서보 모터 케이블 , UL/CSA AWM 인증

  • 서보 드라이브
  • EMC-호환

내유성 간섭 신호

CE RU EAC Fire

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)
서보 케이블
0038060
4 G 1,5 + (3 x 1,0) 11.8 151 300
0038061
4 G 2,5 + (3 x 1,0) 13.4 212.9 370
0038062
4 G 4 + (3 x 1,0) 15 281.8 476
0038063
4 G 6 + (3 x 1,5) 17 392.8 625
0038064
4 G 10 + (3 x 1,5) 20 625.1 1024

장점

  • 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 절감
  • 상호 커패시턴스 케이블 설계가 용이하여 케이블 설치 길이 연장 가능
  • 구리 편조 차폐는 케이블을 전자기장 간섭으로부터 보호해 줌

응용 범위

  • SEW 서보 모터 연결을 위해 특별히 설계
  • 서보 모터 제어기 및 모터 사이의 연결용 케이블
  • 고정 설치 및 간헐적 유연한 사용
  • 기계 제작 및 기계 공구
  • 플랜트 엔지니어링

제품 특성

  • 내유성
  • IEC 60332-1-2, UL VW-1 및 CSA FT 1에 따른 난연성

인증

  • VDE 0250 / 0285 기준
  • UL AWM Style 2570
  • UL File No. E63634

제품 구성

  • 미세한 소선으로 집합된 순연동선
  • 심선 절연: TPE 소재
  • 라미네이트 알루미늄 호일 및 주석도금 구리선 이중 편조 차폐된 제어선
  • 선심연합(대연)은 최적의 피치를 적용하여 섬심을 꼼
  • 주석 도금연동선 편조.
  • 주황색 (RAL 2003) PVC 외피

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드

  • 전원선: U, VV, WWW 프린팅과 단일 코어 GN/YE가 있는 흑색 코어
  • 제어선: 흑색선에 숫자 1,2,3

도체 연합

  • VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 클래스 5에 따른
    가는 집합선 가요도체

최소 곡률 반경

  • 간헐적 움직임: 15 x 외경
  • 고정 설치: 4 x 외경

공칭 전압

  • 전원 코어: IEC 750 V, UL 600 V
  • 제어선: IEC 350 V, UL 600 V

시험 전압

  • 2000 V

보호 도체

  • G = GN/YE 포함

온도 범위

  • 유연한 사용: -10°C ~ +80°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • SEW® 는 SEW Eurodrive GmbH & Co KG, Ernst-Blickle Str. 42, D-76646 Bruchsal의 등록 상표입니다.
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.