Special Encoder and resolver cables

다양한 드라이브 시스템과 호환 가능

PUR 피드백 엔코더 케이블 다양한 OEM 표준, 동적 파워 체인 어플리케이션, UL/CSA AWM 인증

  • 다양한 엔코더 시스템에 적합
  • PUR 외피
  • 미국와 캐나다를 위한 AWM 인증

기계적 저항성 내유성 케이블 체인 간섭 신호 자외선 저항

CSA RU EAC Fire

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 색상 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)
Heidenhain에 적합
70388718
4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 8.5 흑색 48 92
70388719
3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.3 흑색 64 100
70388720
3 x (2 x 0,14) + 2 x (1,0) 9.1 흑색 64 115
70388721
4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 + (4 x 0,14) 8.3 흑색 56 102
ELAU에 적합
70388722 3 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 8.4 녹색 44 95
KEB에 적합
70388724 3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.1 녹색 64 100
Berger Lahr에 적합
70388726 5 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 9.5 녹색 56 120
B & R에 적합
70388727 3 x 2 x 24AWG 6.5 녹색 28 60
70388728 5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5 7.8 녹색 40 80
FANUC에 적합
70388730 5 x 0,5 + 2 x 2 x 0,18 7.6 녹색 94 169
70388731 2 x 0,5 + 4 x 2 x 0,22 7.6 녹색 72 120
70388732 3 x 2 x0,18 + 6 x 0,5 8.7 녹색 105 189
70388733 3 x 2 x 0,18 + 6 x 1,0 8.7 녹색 140 252
70388734 5 x 2 x 0,18 + 6 x 0,5 8.7 녹색 114 205
70388735 10 x 2 x 24 AWG 9.0 녹색 60 121

장점

  • 기계의 경제적 효율성을 증가시킬수 있는 더 빠른 속력 및 가속을 가능케함
  • 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 절감
  • 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 향상된 내구성
  • 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 매체 접촉에 대한 저항성

응용 범위

  • 서보 드라이브 그리고 서보 조립
  • 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
  • 플랜트 엔지니어링
  • 기계 도구나 송신 라인의 젖은 부분에 적합
  • 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 기계들

제품 특성

  • 마모 및 절단 저항성
  • 내유성
  • IEC 60332-1-2 및 CSA FT1에 따른 난연제

인증

  • UL/CSA AWM 스타일은 데이터 시트 참조
  • UL File No. E63634
  • 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 준수 부록 T3

제품 구성

  • 특정 OEM 표준에 따라 설계
  • 자세한 내용은 데이터 시트 참조
  • PUR 외피
  • 외피 색상: 파트 표 참조하시기 바랍니다

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

일반

  • 위에서 언급한 서보 케이블에 대한 보다 많은 기술 정보는 요청시 제공 가능합니다

  • 달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 드라이브 시스템 (Heidenhain, Elau, KEB, Controles Techniques, Berger Lahr, B & R, Fanuc) 은 등록 상표이며 오직 비교의 목적으로 등록 되었습니다. DESINA®는 German Machine Tool Builders' Association의 등록 상표입니다.
  • 구동 체인용 케이블은 설치 전 드럼 위에서만 다뤄져야 합니다
  • 조항 번호는 오리지널 Lapp 제품을 참조합니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.