LENZE® 표준 SERVO 케이블

모터 및 레졸버/엔코더 케이블 - 인증

서보 모터 및 피드백 케이블 고정 사용 또는 동적 파워 체인 적용을 위한 LENZE® 표준, UL/CSA AWM 인증

  • 서보 드라이브
  • 고정 또는 고도로 유연한 사용
  • EMC-호환

내유성 간섭 신호

CE CSA RU EAC Fire

Article number 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)
고정 설치 용 모터 케이블
7072500 4 G 1,0 + (2 x 0,5) 10.0 81 128
7072501 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 11.2 106 173
7072502 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 12.3 153 244
고정 설치를 위한 PVC 외장이 있는 엔코더 케이블
7072507 3 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 0,5) 9.3 43 91
7072508 4 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 1,0) 11.0 65 136
파워 체인(케이블 베어)용 모터 케이블
7072509 4 G 1,0 + (2 x 0,5) 10.0 81 151
7072510 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 11.5 106 192
7072511 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 13.2 153 271
7072512 4 G 4 + (2 x 1,0) 14.6 235 373
7072513 4 G 6 + (2 x 1,0) 16.8 316 477
7072514 4 G 10 + (2 x 1,0) 20.1 513 710
7072515 4 G 16 + (2 x 1,0) 23.8 710 1015
파워 체인 어플리케이션 용도 리졸버&인코더 케이블
7072516 3 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 0,5) 10.0 44 107
7072517 4 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 1,0) 11.5 65 145

장점

  • 낮은 정전 용량을 가진 모터 케이블
  • 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 절감

응용 범위

  • 서보모터 제어기 및 인코더/리졸버 사이의 연결용 케이블
  • 서보 모터 제어기 및 모터 사이의 연결용 케이블
  • 플랜트 엔지니어링
  • 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 기계들

인증

  • 리졸버&인코더 케이블:
    고정 설치 버젼 용 UL AWM Style 2464 ,
    높은 유연한 응용 용도 Style 21165
  • 모터 케이블:
    고정설치용 UL AWM Style 2570 ; 고 유연성 용도를 위한 Style 20940
  • UL File No. E63634
  • 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 준수 부록 T3

제품 구성

  • LENZE® 표준에 적합한 설계(디자인):
  • 고정 설치용 설계: PVC 외장, PP 심선 절연체.
  • 유연성이 뛰어난 설계: PUR 외장, TPE 심선 절연
  • 자세한 내용은 데이터 시트 참조
  • 신호 케이블: 녹색 (RAL 6018)
  • 서보 케이블: 주황색 (RAL 2003)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드

  • 인코더 케이블
    - 7072508 (고정 설치)
    흑색/황색+흑색/녹색+흑색/적색+흑색/청색+흑색/흰색
    - 7072517 (유연 설치)
    녹색/황색+청색/적색+회색/분홍+흑색/보라+갈색/흰색
  • 리볼버 케이블:
    - 7072507 (고정 설치)
    흑색/황색 + 흑색/녹색 + 흑색/적색 + 흑색/백색
    - 7072516 (유연한 응용)
    녹색/황색 + 청색/적색 + 회색/핑크 + 갈색/백색

최소 곡률 반경

  • 유연한 사용: 10 x 외경
  • 고정 설치 : 7.5 x 외경

공칭 전압

  • 리졸버&인코더 케이블
    30 V (VDE), 300 V (UL/CSA)
  • 모터 케이블 :
    전원 코어 : U0 / U 0.6 / 1 kV로 (VDE)
    600 V (UL / CSA)

시험 전압

보호 도체

  • G = GN/YE 포함

온도 범위

  • 유연한 사용: -5°C에서 +70°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +80°C

  • 달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • Lenze®의 일부 명칭은 (EWLM_, EWLR_, EWLE_, EWLL_, EYL, EYP) Lenze® AG의 등록 상표명이며, 비교의 목적을 위해서만 등록된 것입니다. DESINA®는German Machine Tool Builders' Association의 등록 상표입니다.
  • 구동 체인용 케이블은 설치 전 드럼 위에서만 다뤄져야 합니다
  • 조항 번호는 오리지널 Lapp 제품을 참조합니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.