ÖLFLEX® ROBUST FD C

광범위한 화학 매체에 저항력이있는 TPE 외피로 고도로 유연하고 차폐된 전천후 제어 케이블

ÖLFLEX® ROBUST FD C - 열악한 환경 조건에서 파워 체인 적용을 위한 차폐된 할로겐 프리 전원 및 제어 케이블

  • 새로운 차원을 사용 가능!
  • 익스텐드 라인 성능 - 긴 주행거리와 높은 가속성능
  • 내화학성 우수

옥외용에 적합 할로겐프리 내한성 내유성 케이블 체인 간섭 신호 자외선 저항

CE ECOLAB

Article number 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)
ÖLFLEX® ROBUST FD C
0026736
2 X 0.5 8.3 33.6 77
0026737
3 G 0.5 8.8 41.8 92
0026738
4 G 0.5 9.5 49.9 108
0026739
5 G 0.5 10.4 57.9 127
0026740
7 G 0.5 12 74.1 165
0026744
12 G 0.5 14.4 120.5 248
0026745
18 G 0.5 16.7 158 330
0026746
25 G 0.5 20.3 230.8 471
0026747
2 X 0.75 8.6 41.4 87
0026701
3 G 0.75 9.1 49.6 110
0026702
4 G 0.75 10.1 60.9 137
0026703
5 G 0.75 10.8 72.8 160
0026704
7 G 0.75 12.6 107.2 238
0026705
12 G 0.75 15 151.5 312
0026706
18 G 0.75 17.7 205.5 448
0026707
25 G 0.75 21.7 299.1 657
0026708
2 X 1.0 9 47.2 105
0026709
3 G 1.0 9.8 61.1 125
0026710
4 G 1.0 10.6 74.8 157
0026711
5 G 1.0 12.1 86.2 198
0026716
7 G 1.0 13.9 132.3 278
0026717
12 G 1.0 16.1 189.1 370
0026718
18 G 1.0 18.7 277.5 549
0026719
25 G 1.0 23 369.6 784
0026748
2 X 1.5 10.2 59.4 127
0026721
3 G 1.5 10.9 79.8 163
0026722
4 G 1.5 12.1 99.2 210
0026723
5 G 1.5 13.6 129.7 264
0026724
7 G 1.5 15.8 175.2 370
0026725
12 G 1.5 18.4 257.1 498
0026726
18 G 1.5 22.1 378.9 749
0026727
25 G 1.5 27.1 555.5 1042
0026731
4 G 2.5 14.4 161.5 307
0026732
5 G 2.5 15.5 188.3 361
0026733
7 G 2.5 18.3 252.6 512
0026734
12 G 2.5 21.9 406.5 730
0026741
4 G 4.0 16.2 227.3 412
0026751
4 G 6.0 17.2 306.7 519
0026761
4 G 10.0 23.3 513.6 853
0026771
4 G 16.0 27.2 809.6 1273

장점

  • 실내외의 다용도 사용을 가능케 하는 넓은 온도 범위와 함께 탁월한 내후성, 내오존성, UV 저항성 보유
  • 식물, 동물 또는 합성 기반 유기 오일, 그리스, 왁스 및 관련 유제와의 접촉에 내성
  • 암모니아 합성물과 생물 가스에 대한 양호한 저항성
  • 냉수 및 온수뿐만 아니라 수용성 세척 및 냉각제에 대한 우수한 내성
  • 적절한-적용, 잦은 증기 청소를 하는 경우
  • 구리 (편조, 테이프) 차폐는 케이블을 전자기장 간섭으로부터 보호

응용 범위

  • 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
  • 기계 도구 빌딩, 의한 기술, 세탁, 자동차 세척 장비, 화학 산업, 비료화 플랜트, 하수 작업
  • 음식과 음료 산업, 특별히 우유나 고기 제품의 생산과 공정 장비를 위함
  • 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 기계들
  • 실내 및 실외 사용

제품 특성

  • EN 50396과 HD 605 S2에 의한 오존 저항성/UV 저항성/내후성 보유
  • 오일과 화학물질에 대한 높은 저항성
  • 따스하고 뜨거운 물에 대한 가수 분해-저항성
  • 에스테르 기반의 양호한 화학 저항성
  • 유연함, -40°C까지

인증

  • VDE 0250 / 0285 기준
  • 식품 및 음료 업계에서 사용되는 소독 및 세척 솔루션에 대한 공인된 저항성
  • 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 준수 부록 T3

제품 구성

  • 주석 도금된 극세선 도체 연합
  • 심선 절연: TPE 소재
  • 매우 짧은 레이어 길이로 함께 꼬인 코어
  • 부직포 랩핑
  • TPE 내피
  • 주석 도금연동선 편조.
  • 할로겐프리 TPE, 흑색 (RAL 9005)으로 만들어진 튼튼한 외피

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드

  • Black cores with printed white numbers (VDE 0293-334)

도체 연합

  • VDE 0295, 클래스 6/ IEC 60228 클래스 6에 따른 극세 전선

최소 곡률 반경

  • 유연한 사용 용도
    7.5 x 케이블 직경
    (< 70 °C)
    10 x 케이블 직경
    (최대 105 °C)
  • 고정 설치: 4 x 외경

공칭 전압

  • U0/U: 300/500 V

시험 전압

  • 4000 V

보호 도체

  • G = GN/YE 포함
  • X = GN/YE 미포함

온도 범위

  • 유연한 사용: -40 °C에서 +105 °C
    고정 설치: -50 °C에서 +105 °C

반복구부림성능 및 성능 파라미터

  • 카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고

  • 달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.