N2XS2Y

PE 중간 전압 케이블(구리 도체)

VDE 0276-620에 따른 N2XS2Y, VDE, PE 중간 전압 케이블(구리 도체 포함), 방수 처리, 고정 설치형

  • 3개의 전압 등급: 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
  • 구리 도체 포함

옥외용에 적합 기계적 저항성 자외선 저항

VDE

Article number 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)
6/10 (12) kV
38107786
1x35 RM/16 24 518 770
38001000
1X50 RM/16 25 662 900
1552070
1X70 RM/16 26 854 1123
38107787
1x70 RM/50 27 1238 1450
38107788
1x95 RM/16 28 1094 1384
38107789
1x120 RM/16 30 1334 1623
38107029
1X150 RM/25 31 1723 1966
38107790
1x185 RM/25 33 2059 2335
1550067
1X240 RM/25 35 2587 2885
38107791
1x300 RM/25 37 3163 3480
38107792
1x400 RM/35 41 4234 4381
38107793
1x500 RM/35 43 5194 5382
12/20 (24) kV
1552068
1X35 RM/16 28 518 914
1552069
1X50 RM/16 29 662 1049
1552041
1X70 RM/16 31 854 1289
3828017
1X95 RM/16 32 1094 1554
38107794
1x120 RM/16 34 1334 1802
1552047
1X150 RM/25 35 1723 2153
38107795
1x185 RM/25 37 2059 2533
38107796
1x240 RM/25 39 2587 3096
38107797
1x300 RM/25 42 3163 3705
38107798
1x300 RM/35 42 3274 3800
38107799
1x400 RM/35 44 4234 4519
38107800
1x500 RM/35 47 5194 5647
38107801
1x630 RM/35 51 6442 7049
18/30 (36) kV
3036224
1X50 RM/16 34 662 1260
38107802
1x70 RM/16 36 854 1656
38107803
1x95 RM/16 37 1094 1789
38107804
1x120 RM/16 39 1334 2048
38107805
1x150 RM/25 40 1723 2409
3028167
1X185 RM/25 42 2059 2802
38107806
1x240 RM/25 44 2587 3382
38107807
1x300 RM/25 47 3163 4009
38107808
1x400 RM/35 50 4234 4934
38107809
1x500 RM/35 53 5194 6009
38107810
1x630 RM/35 56 6442 7423

응용 범위

  • 다음과 같은 용도의 고정 설치용의 파워 및 제어 케이블:
  • 개활지, 물 속, 흙 그리고 실내에서
  • EVU 산업 및 공급 네트워크용 케이블 채널
  • HD 620/VDE 0276-620 파트 10-C (포인트 4)에 따른 적절한 지하 보호용 부속 장치가 없는 지면에서 : 최소 설치 깊이는 일반 0.6m, 차선은 0.8m

제품 특성

  • PE 코팅으로 설치 및 작동 시 강한 기계 부하에 적합
  • HD 620/VDE 0276-620, 파트 10-C, 표 7 에 따라 지하 매설 라우팅용 전류 정격, ( HD 620/VDE 0276-620, Part 10-C, 포인트 5에 따라 +20 °C 그라운드 온도에서 매설) 그리고 실외에서 사용될 경우 표 8 ( HD 620/VDE 0276-620, Part 10-C, point 5에 의거, 대기중 온도가 +30 °C 일 경우) : 하지만 VDE 0298-4, VDE 0298-4 에 의거, 건물 내 또는 건물 위에 설치 시 정격 전류의 수정 / 감소를 고려해야함. (카달로그의 부록 T12 참조)

인증

  • HD 620/ VDE 0276-620

제품 구성

  • 구리 도체
  • 약어 "rm": r = 원형 도체, m = 연선 도체
  • 코어 절연 : 조사가교 폴리에틸렌 (XLPE)
  • 하나 또는 두 개의 구리 교차 도체 코일이 있는 구리선으로 구성된 스크린
  • 외피: PE, 흑색

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 5.0 Class 설명: 중간 전압 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 6.0 Class 설명: 중간 전압 케이블

도체 연합

  • 연선

최소 곡률 반경

  • 고정 설치 : 15 x 외경

공칭 전압

  • U0/U: 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

시험 전압

  • 공칭 전압에 따라 다름 6/10 kV: 15 kV, 12/20 kV: 30 kV, 18/30 kV: 45 kV

온도 범위

  • 설치 시: -20°C ~ +50°C
  • 고정 설치: -40°C ~ +90°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.