NA2XSY

PVC 중간 전압 케이블(알루미늄 도체)

VDE 0276-620에 따른 NA2XSY, VDE, PVC 중간 전압 케이블(알루미늄 도체 포함), 방수 처리, 고정 설치형

  • 3 voltage classes: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV
  • With aluminium conductor

VDE

Article number 선심수(CORE) / 단면적(mm²)외경 (mm)구리 지수 (kg/km)무게 (kg/km)
6/10 (12) kV
38107855
1x50 RM/1625182719
38107856
1x70 RM/1626182810
38107857
1x70 RM/35273941000
38107858
1x95 RM/1628182921
38107859
1x120 RM/16301821022
38107860
1x150 RM/25312831209
38107861
1x185 RM/25332831351
38107862
1x240 RM/25352831561
38107863
1x300 RM/25372831771
3038844
1X400 RM/35403942184
38107864
1x500 RM/35433942517
12/20 (24) kV
38107865
1x50 RM/1629182889
38107866
1x70 RM/1631182988
38107867
1x95 RM/16321821109
38107868
1x120 RM/16341821220
38107869
1x150 RM/25352831414
38802239
1X185 RM/25372831567
38107870
1x240 RM/25392831791
38107871
1x300 RM/25412832014
38107872
1x400 RM/35443942412
38107873
1x500 RM/35473942798
18/30 (36) kV
38107874
1x50 RM/16341821124
38107875
1x70 RM/16361821234
38107876
1x70 RM/25362831300
38107877
1x95 RM/16371821367
38107878
1x120 RM/16391821488
38107879
1x150 RM/25402831692
38107880
1x185 RM/25422831858
38107881
1x240 RM/25442832099
38107882
1x300 RM/25462832339
38107883
1x400 RM/35493942758
38107884
1x500 RM/35523943189
38107885
1x630 RM/35563943724

응용 범위

  • 다음과 같은 용도의 고정 설치용의 파워 및 제어 케이블:
  • 개활지, 물 속, 흙 그리고 실내에서
  • EVU 산업 및 공급 네트워크용 케이블 채널
  • HD 620/VDE 0276-620 파트 10-C (포인트 4)에 따른 적절한 지하 보호용 부속 장치가 없는 지면에서 : 최소 설치 깊이는 일반 0.6m, 차선은 0.8m

제품 특성

  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
  • HD 620/VDE 0276-620, 파트 10-C, 표 7 에 따라 지하 매설 라우팅용 전류 정격, ( HD 620/VDE 0276-620, Part 10-C, 포인트 5에 따라 +20 °C 그라운드 온도에서 매설) 그리고 실외에서 사용될 경우 표 8 ( HD 620/VDE 0276-620, Part 10-C, point 5에 의거, 대기중 온도가 +30 °C 일 경우) : 하지만 VDE 0298-4, VDE 0298-4 에 의거, 건물 내 또는 건물 위에 설치 시 정격 전류의 수정 / 감소를 고려해야함. (카달로그의 부록 T12 참조)

인증

  • HD 620/ VDE 0276-620

제품 구성

  • 알루미늄 도체
  • 약어 "rm": r = 원형 도체, m = 연선 도체
  • 코어 절연 : 조사가교 폴리에틸렌 (XLPE)
  • 하나 또는 두 개의 구리 교차 도체 코일이 있는 구리선으로 구성된 스크린
  • 외피: PVC, 빨간색

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 5.0 Class 설명: 중간 전압 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 6.0 Class 설명: 중간 전압 케이블

도체 연합

  • 연선

최소 곡률 반경

  • 고정 설치 : 15 x 외경

공칭 전압

  • U0/U: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV

시험 전압

  • 공칭 전압에 따라 다름 6/10 kV: 15 kV, 12/20 kV: 30 kV, 18/30 kV: 45 kV

온도 범위

  • 설치 시: -5°C ~ +90°C
  • 고정 설치: -40°C ~ +90°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 타사제품, 랍 생산품 아님
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.