N2XS(F)2Y
방수 처리된 PE 중간 전압 케이블(구리 도체 포함)
VDE 0276-620에 따른 N2XS(F)2Y, VDE, PE 중간 전압 케이블, 구리 도체 포함, 방수 처리, 고정 설치용
- 3 voltage classes: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV
- 구리 도체 포함
응용 범위
- 다음과 같은 용도의 고정 설치용의 파워 및 제어 케이블:
- 개활지, 물 속, 흙 그리고 실내에서
- EVU 산업 및 공급 네트워크용 케이블 채널
- 기계적 손상으로 인해 침수를 피해야 하는 사용 조건에도 적합합니다.
- HD 620/VDE 0276-620 파트 10-C (포인트 4)에 따른 적절한 지하 보호용 부속 장치가 없는 지면에서 : 최소 설치 깊이는 일반 0.6m, 차선은 0.8m
제품 특성
- PE 코팅으로 설치 및 작동 시 강한 기계 부하에 적합
- HD 620/VDE 0276-620, 파트 10-C, 표 7 에 따라 지하 매설 라우팅용 전류 정격, ( HD 620/VDE 0276-620, Part 10-C, 포인트 5에 따라 +20 °C 그라운드 온도에서 매설) 그리고 실외에서 사용될 경우 표 8 ( HD 620/VDE 0276-620, Part 10-C, point 5에 의거, 대기중 온도가 +30 °C 일 경우) : 하지만 VDE 0298-4, VDE 0298-4 에 의거, 건물 내 또는 건물 위에 설치 시 정격 전류의 수정 / 감소를 고려해야함. (카달로그의 부록 T12 참조)
인증
- HD 620/ VDE 0276-620
제품 구성
- 구리 도체
- 약어 "rm": r = 원형 도체, m = 연선 도체
- 코어 절연 : 조사가교 폴리에틸렌 (XLPE)
- 하나 또는 두 개의 구리 교차 도체 코일이 있는 구리선으로 구성된 스크린
- 방수 처리 밴딩
- 외피: PE, 흑색
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001140
- ETIM 5.0 Class 설명: 중간 전압 케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001140
- ETIM 6.0 Class 설명: 중간 전압 케이블
도체 연합
- 연선
최소 곡률 반경
- 고정 설치 : 15 x 외경
공칭 전압
- U0/U: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV
시험 전압
- 공칭 전압에 따라 다름 6/10 kV: 15 kV, 12/20 kV: 30 kV, 18/30 kV: 45 kV
온도 범위
- 설치 시: -40°C ~ +70°C
- 고정 설치: -40°C ~ +90°C
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 타사제품, 랍 생산품 아님
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.