MINI 벽-장착 랙
품번 | 제품 명칭 | |
---|---|---|
CE9150
|
MINI 벽-장착 랙 | |
미니 벽 마운트 랙을 위한 액세서리 | ||
CE9151
|
24 x ST-Couplers 를 위한 분배 플레이트 | |
CE9152
|
24 x SC-simplex-Couplers 를 위한 분배 플레이트 | |
CE9153
|
12 x SC-duplex-Couplers 를 위한 분배 플레이트 |
제품 특성
- 패널 장착
- 잠금 가능
- 최대. 8 스플라이싱 카트리지 또는 4 스플라이싱 카트리지의 용량 그리고 하나의 분배 플레이트
- 미니 벽 장착형 랙용 액세서리:
- 24개의 ST 커플링을 위한 디스트리뷰터 플레이트
- 24개의 SC를 위한 디스트리뷰터 플레이트
단방향 커플링
- 12개의 SC를 위한 디스트리뷰터 플레이트
양방향 커플링 - 치수(W x H x D):
320 x 280 x 54mm - 색상: 밝은 회색 (RAL 7035)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
- ETIM 5.0 Class-Description: 패치 판넬 광 섬유
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001130
- ETIM 6.0 Class 설명: LWL 패치 패널
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.