GOF Connector

유리 섬유 광섬유 케이블용 부속품, 커넥터 유형 LC, SC, ST 및 FC

Connectors of optical connections. Connector types such as ST, LC, SC and FC. Available in different versions

품번 제품 명칭
단일 모드
29110999
GOF 커넥터 SC 싱글모드 블루/4PC
29110998
GOF 커넥터 SC 싱글모드 블루/50PC
29110989
GOF 커넥터 SC 싱글모드 APC 그린/4PC
29110988
GOF 커넥터 SC 싱글모드 APC 그린/50PC
29130999
GOF 커넥터 LC 싱글모드 블루/4PC
29130998
GOF 커넥터 LC 싱글모드 블루/50PC
29130989
GOF 커넥터 LC 싱글모드 APC GR/4PC
29130988
GOF 커넥터 LC 싱글모드 APC GR/50PC
29120999
GOF 커넥터 ST 싱글모드/4PC
29120998
GOF 커넥터 ST 싱글모드/50PC
29140999
GOF 커넥터 FC 싱글모드/4PC
멀티모드
29110199
GOF 커넥터 SC 멀티모드 베이지/4PC
29110198
GOF 커넥터 SC 멀티모드 베이지/50PC
29130199
GOF 커넥터 LC 멀티모드 베이지/4PC
29130198
GOF 커넥터 LC 멀티모드 베이지/50PC
29130197
GOF Stecker LC Multimode BE-BK /50ST
29120199
GOF 커넥터 ST 멀티모드/4PC
29120198
GOF 커넥터 ST 멀티모드/50PC
29140199
GOF 커넥터 FC 멀티모드/4PC

장점

  • 조립에 적합
  • 어셈블리 프로세스용 : 케이블 준비 / 글렌드 / 크리핑 / 폴리싱
  • 조립 지침은 GOF 조립 도구 상자에서 찾을 수 있습니다.(Lapp 제품의 범위에 포함되지 않음)
  • 숙련된 광 설치자는 모든 컨넥터 어셈블리 사용

응용 범위

  • 생산 또는 실험실 환경에서 컨넥터 어셈블리

제품 특성

  • 커넥터 세트는 조립에 필요한 모든 부품을 포함

인증

  • IEC 표준 61754-20을 준수하는 LC
  • SC는 IEC 표준 61754-4 준수
  • ST는 IEC 표준 61754-2 준수

제품 구성

  • 페룰 치수:
    LC: 1.25mm(지르코니아)
    SC, ST: 2.5mm(지르코니아)
  • 직경 1.7mm-2.1mm의 케이블과
    조립 가능
  • LC 및 SC 커넥터는 녹색(싱글모드 APC), 파랑색(싱글모드 PC) 및 회색(멀티모드)으로 제공됨

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.