PAV Mounting tool

PA 마킹 링으로 단일 코어 표시를 장착하기 위한 PAV 장착 막대 도구

조립 시간

품번 제품 명칭 최대 케이블 직경 (mm) 구성 (단위)
61822960 PAV 02 설치 도구 3 1
61822970 PAV 10 설치 도구 4 1

장점

  • 도체의 좌우측에서 모두 장착할 수 있음
  • 훨씬 쉽게 마킹을 할 수 있는 U자형 스테인리스 스틸 장착 도구입니다.

응용 범위

  • PA 마킹 링
  • 마킹, 조립 이전

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.