FLEXIMARK® Kit DYMO

DYMO® Industry Rhino Pro 4200은 산업 라벨링용 DYMO® 시리즈 중 가장 작은 모바일 라벨 프린터, ABC 키보드

조립 시간 저중량 공간 요구 사항

CE

품번 제품 명칭 구성 (단위)
83257104
Marking Kit Rhino 4200 12mm 1
83257103
Marking Kit Rhino 4200 9mm 1

장점

  • 마킹 키트에는 작업 현장에서 케이블 마킹에 필요한 모든 요소가 포함됨
  • 소형 및 휴대 기기

응용 범위

  • 말단 블록의 라벨링
  • 모듈과 부품의 라벨링
  • 패치 페널과 보호 소켓의 라벨링
  • 케이블과 전선의 라벨링

제품 특성

  • 쿼티 (QWERTY) 키보드
  • 다양한 소재, 색상으로 6mm(1/4"), 9mm(3/8"), 12mm(1/2"), 19mm(3/4") 너비의 공업용 강도 표시 라벨 인쇄는 물론 열 수축 튜브에 직접 인쇄
  • "즐겨찾기” 키 하나로 가장 많이 사용하는 라벨, 기호, 용어에 액세스할 수 있음
  • 통합형 고무 범퍼를 사용하여 낙하 및 전도 사고로 인한 손상 방지
  • 대형 배면광 디스플레이로 불빛이 어둑한 작업 구역에서도 가독성이 좋음

주의

  • 전원 케이블 미포함 (제품 번호 61800150)

제품 구성

  • FLEXIMARK Kit DYMO® RHINO PL150-하드 케이스에 즉시 사용할 수 있도록 포장된 세트-구성:1x 라벨 프린터 DYMO®Rhino PL150황색, 흰색 1x 비닐 라벨 9mm(또는 12mm)1x 특수 홀 플라이어 FL52-ERA1x 문자 홀더 PTE 9,5-1000

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 5.0 class 설명: 라벨 마커

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 6.0 Class 설명: 라벨링 장치

전달된 색상

  • 흑색, 황색, 백색

재료

  • 리튬 이온 배터리

  • DYMO®는 Sanford GmbH,a Newell 고무maid Company의 등록 상표입니다.
  • FLEXIMARK® DYMO® 세트에 DYMO PL 150 포함(DYMO® 4200과 기능이 동일하나 브랜드가 다름)
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.