EPIC® modul removal tool for MC modules

For untighten and removing EPIC® MC modules from a modular frame

The removal tool is intended to remove built-in modules of the EPIC® MC system from the frames.

품번 Article description피스 / PU
MC모듈 제거 도구
11171200
MC모듈 제거 도구1

장점

  • 이 도구는 기 장착된 모듈을 모듈 프레임에서 떼어 올릴때 사용됩니다

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 class 설명: 압착 도구 케이블 러그, 케이블 엔드 슬리브, 쉴드 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class 설명: 압착 도구 케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 슬리브, 쉴드 연결

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.