EPIC® MH D-SUB

복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

EPIC® MH D-SUB

  • 시장 표준과 호환되는 모듈 식 커넥터 시스템
  • 9 또는 15 개의 접점이있는 D-SUB 인서트

Lapp의 보완 자동화 요소 기계 및 플랜트 엔지니어링 철도 풍력 에너지

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 Slots 피스 / PU
EPIC® MH D-SUB 9 pins
44423295 EPIC® MHS D-SUB 9 CM 메일 - 1 10
44423296 EPIC® MHB D-SUB 9 CM 피메일 - 1 10
EPIC® MH D-SUB 15 pins
44423297 EPIC® MHS D-SUB 15 CM 메일 - 1 10
44423298 EPIC® MHB D-SUB 15 CM 피메일 - 1 10

장점

  • D-Sub module for signal and data transmission with shielding
  • Order contacts separately

응용 범위

  • 기계 엔지니어링
  • 로봇 산업
  • 플랜트 엔지니어링
  • 재생 에너지 플랜드 용도 ex) 풍력
  • 철도 응용 / 차량 구조

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 클래스 : 모듈 식 커넥터 (산업용 커넥터)

정격 전압 (V)

  • 250 V

정격 펄스 전압

  • 0,8 kV

정격 전류 (A)

  • 3

오염도

  • 3

화재성능

  • UL94 V-0

접촉 번호/수치

  • 9
  • 15

재료

  • PA

기계적작업 사이클

  • 500

온도 범위

  • -40°C ... +85°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.