EPIC® H-Q Panel Base angled Plastic

EPIC® H-Q 판넬 베이스 각진 플라스틱 하우징 H-Q 직사각형 커넥터 시리즈용

내부식성 저중량 최적 변형 방지

품번 Article description 피스 / PU
H-Q 하우징 - 각진 패널 장착 기반 하우징
44420529 H-Q WAG P 1

장점

  • 플라스틱 또는 금속 버젼 하우징. 가장 작은 가능한 공간에 전력 공급
  • 특수한 H-Q 케이블 글랜드와 함께 사용되는 케이블 글랜드용
  • 선택 사양으로 금속 하우징 EMC 케이블 글랜드

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

재료

  • 하우징: 열가소성 수지, 회색
    레버: 금속

보호 평가

  • IP 66

온도 범위

  • -40°C에서 +125°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.