EPIC® H-Q Hood Plastic

EPIC® H-Q 후드 플라스틱 하우징 H-Q 직사각형 커넥터 시리즈용

내부식성 저중량 최적 변형 방지

품번 Article description M 피스 / PU
H-Q 하우징 후드 (직선 케이블 입구)
44420530 H-Q TG V16P V16P 1
H-Q 하우징 후드 (측면 케이블 입구)
44420531 H-Q TS V16P V16P 1

장점

  • 플라스틱 또는 금속 버젼 하우징. 가장 작은 가능한 공간에 전력 공급
  • 특수한 H-Q 케이블 글랜드와 함께 사용되는 케이블 글랜드용
  • 선택 사양으로 금속 하우징 EMC 케이블 글랜드

응용 범위

  • 표준 응용 용도 플라스틱 하우징
  • 증가된 환경 요구 사항을 충족시키는 금속 하우징

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

재료

  • 하우징: 열가소성 수지, 회색
    레버: 금속

보호 평가

  • IP 66

온도 범위

  • -40°C에서 +125°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.