EPIC® TOOL DIE Koax
Crimping inserts for EPIC® crimping contacts
Crimping insert for safe crimping of EPIC® contacts for optimum current transmission and long durability
품번 | Article description | Version | 주의 | Packaging unit | |
---|---|---|---|---|---|
11147130
| 크림핑 다이 | 크림핑 도구을 위한 것 11147000, 11147001 | 동축-연결단자 11214200, 11219200을 위한 것 | 1 |
응용 범위
- Harnessingshops
- Service technician
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 class 설명: 압착 도구 케이블 러그, 케이블 엔드 슬리브, 쉴드 연결
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 6.0 Class 설명: 압착 도구 케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 슬리브, 쉴드 연결
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.