EPIC® POWERLOCK Accessories

원형 컨넥터용 핀, 도구, 액세서리

POWERLOCK 커넥터용 EPIC® 액세서리

Made in Europe

품번 Article 설계을 위한 것 Version PU
보호 캡
44420252
POWERLOCK 보호 캡 A1 타입 A1 용 IP54 1
44420253
POWERLOCK 보호 캡 A6 타입 A6 용 IP54 1
44420251
POWERLOCK 보호 캡 D6 타입 D6 용 IP54 1
44420250
POWERLOCK 보호 캡 F6 타입 F6 용 IP54 1
예비 부품: 접점 리텐션 핀
44420259
POWERLOCK 리텐션 핀 A1, A6 타입 A1, A6 용 - 1
44420255
POWERLOCK 리텐션 핀 D6 타입 D6 용 - 1
44420254
POWERLOCK 리텐션 핀 F6 타입 F6 용 - 1
POWERLOCK 나사 접촉용 도체 말단 슬리브
44420244
POWERLOCK WIRE SLEEVE 120 POWERLOCK 120 SS/QS 접촉용 스패어 파트 120 mm² 1
44420245
POWERLOCK WIRE SLEEVE SET 95 POWERLOCK 120 SS/QS 스크루 접촉용 축소 세트 95 mm² 1
44420246
POWERLOCK WIRE SLEEVE SET 70 POWERLOCK 120 SS/QS 스크루 접촉용 축소 세트 70 mm² 1
44420247
POWERLOCK WIRE SLEEVE SET 50 POWERLOCK 120 SS/QS 스크루 접촉용 축소 세트 50 mm² 1

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 캡

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.