UNITRONIC® SENSOR

센서 / 액추에이터 케이블 용 유연성 케이블

M8, M12 커넥터용 센서 / 액추에이터 케이블 용 유연성 케이블

  • 쉬운 케이블 준비
  • UL 인증 (LifYY A)

Lapp의 보완 자동화 요소 공간 요구 사항 자외선 저항

CE cRUus

품번 제품 명칭 Dimensions (mm²) 외경 (mm) 코어/외피간 재질 색상 UL 구리 지수 [kg/km]
UNITRONIC® SENSOR PVC
7038898
LifYY 3x0.25 3.8 PVC/PVC 흑색 - 7.5
7038899
LifYY 4x0.25 4.2 PVC/PVC 흑색 - 10.2
7038900
LifYY 3 x 0.34 4.1 PVC/PVC 흑색 - 9.8
7038901
LifYY 4 x 0.34 4.4 PVC/PVC 흑색 - 13
7038902
LifYY 5 x 0.34 4.8 PVC/PVC 흑색 - 16
UNITRONIC® SENSOR PVC UL
7038903
LifYY A 3x0.25 4.3 PVC/PVC 흑색 yes 7.5
7038904
LifYY A 4x0.25 4.6 PVC/PVC 흑색 yes 10.2
7038905
LifYY A 3 x 0.34 4.4 PVC/PVC 흑색 yes 9.8
7038906
LifYY A 4 x 0.34 4.8 PVC/PVC 흑색 yes 13
7038907
LifYY A 5 x 0.34 5.2 PVC/PVC 흑색 yes 16
UNITRONIC® SENSOR PVC/PUR
7038861
LifY11Y 4 x 0.34 4.8 PVC/PUR 흑색 - 13.1
7038862
LifY11Y 5 x 0.25 4.9 PVC/PUR 흑색 - 12
0040434
DESINA 4 x 0.34 5.2 PVC/PUR 황색 - 13.5

장점

  • 간편한 설치 (케이블 트레이, 튜브, 판넬 사용)
  • 간편한 탈피 및 가공
  • 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약

응용 범위

  • 자동화 기술
  • 센서 / 액추에이터 케이블

제품 특성

  • DIN EN 50044에 부합하는 코어 색상 코드
  • 블랙 버전: UV 저항성
  • 더 높은 기계적 응력 (LifY11Y/Desina®)

인증

  • UL 인증 (LifYY A)

제품 구성

  • 순수한 전기용 연동선으로 만들어진 극세선 도체 집합
  • 심선 절연: PVC
  • Colour-code: 3-pin: bn, bu, bk 4-pin: bn, wh, bu, bk 5-pin: bn, wh, bu, bk, gy
  • DESINA®4x0,34: bn, wh, bu, bk
  • 외부시스 재질 : PVC 또는 PUR
  • 외부시스 색상: 흑색 (RAL 9005)
  • DESINA® 황색 (RAL 1021)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class 설명 가용성 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class 설명: 유연한 케이블

최대 사용 전압

  • 300 V (전력 용도를 위한 것이 아님)

도체 연합

  • VDE 0295, 클래스 6/ IEC 60228 클래스 6에 따른 극세 전선

최소 곡률 반경

  • 굴곡(이동) 설치 : 15 x 외경
  • 고정 설치: 8 x 외경

온도 범위

  • PVC / PVC : 고정 설치 : -40 °C ~ + 80 °C, 굴곡설치 : -5 °C ~ + 80 °C
  • PVC / PUR : 고정 설치 : -30 °C ~ + 80 °C, 굴곡설치 : -10 °C ~ + 80 °C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.