UNITRONIC® ROBUST S/A FD

넓은 범위의 화학 매체에 강한 재질, 높은 유연성, 할로겐프리, 센서 / 액추에이터 케이블

가혹한 환경에서의 센서 / 액추에이터 케이블 연결용 케이블. 드래그 체인에 사용하기 위해 M8, M12 커넥터에 연결하여 사용, 할로겐 프리 재질

  • 내화학성 우수
  • 탁월한 내후성(Weather Resistance)
  • 저온에서 유연성유지

Lapp의 보완 자동화 요소 식음료 옥외용에 적합 화학적 저항성 우수 할로겐프리 내한성 케이블 체인 비틀림 저항성 자외선 저항

CE ECOLAB

품번 Dimensions (mm²) 외경 (mm) 색상 구리 지수 [kg/km]
7038897
4x0.25 4.9 흑색 10.2
7038895
3 x 0.34 5 흑색 9.8
7038894
4 x 0.34 5.4 흑색 13.1
7038896
5 x 0.34 5.9 흑색 16

장점

  • 실내외의 다용도 사용을 가능케 하는 넓은 온도 범위와 함께 탁월한 내후성, 내오존성, UV 저항성 보유
  • 유기, 동물 또는 합성 물질을 기본으로 한 유기 오일, 유제, 그리스 및 왁스에 대한 내성
  • 냉수 및 온수뿐만 아니라 수용성 세척 및 냉각제에 대한 우수한 내성
  • 적절한-적용, 잦은 증기 청소를 하는 경우
  • 암모니아 합성물과 생물 가스에 대한 양호한 저항성

응용 범위

  • 자동화 기술
  • 기계 도구 빌딩, 의한 기술, 세탁, 자동차 세척 장비, 화학 산업, 비료화 플랜트, 하수 작업
  • 음식과 음료 산업, 특별히 우유나 고기 제품의 생산과 공정 장비를 위함

제품 특성

  • 에스테르 기반의 양호한 화학 저항성
  • EN 50396과 HD 605 S2에 의한 오존 저항성/UV 저항성/내후성 보유
  • 드래그 체인에 적합
  • 비틀림 저항성
  • 할로겐프리

인증

  • 식품 및 음료 업계에서 사용되는 소독 및 세척 솔루션에 대한 공인된 저항성
  • ECOLAB®
    전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 효율성을 위한 산업 표준

제품 구성

  • 순연동선으로 만들어진 극세선 도체 연합
  • 절연 재질 : PE
  • Colour-code: 3-pin: bn, bu, bk 4-pin: bn, wh, bu, bk 5-pin: bn, wh, bu, bk, gy
  • 특수 TPE 소재 외피
  • 외피 색상 : 흑색

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class 설명 가용성 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class 설명: 유연한 케이블

코어 인식 코드

  • acc. to EN 60947-5-2

도체 연합

  • VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 6 에 따른 극세선 가요도체 집합선

최소 곡률 반경

  • 구부림: 5 x 외경
  • 고정 설치: 3 x 외경

온도 범위

  • 굽힘: -40°C ~ +90°C
  • 고정 설치: -50°C ~ +90°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 다른 구성 타입 요청시 제공 가능합니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.