RD-Y(ST)Y

제어 기술을 위한 고정 차폐된 데이터 송신 케이블

RD-Y (ST) Y: 제어 스테이션/유닛 및 모니터링 시스템용 Maxim TERMI-POINT®, Paired stranding, Static screen foil용 PVC 프로세스 제어 데이터 케이블

간섭 신호

CE Fire

품번 치수 및 단면적 (mm2) 묶음 번호/수치 외경 (mm) 구리 지수 [kg/km] 무게 [kg/km]
RD-Y(ST)Y 회색
0032470
2 x 2 x 0.5 - 6.5 25 65
0032471
4 x 2 x 0.5 1 9 45 110
0032472
8 x 2 x 0.5 2 11.5 85 180
0032474
16 x 2 x 0.5 4 15.5 165 310
0032475
24 x 2 x 0.5 6 19 245 450
0032477
48 x 2 x 0.5 12 25.5 485 810

장점

  • 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 설계 (Crosstalk 효과)

응용 범위

  • RD-Y(ST)Y는 모니터링 시스템 및 제어 장치와 같은 용도의 데이터 전송 케이블로 사용됩니다.
  • 측정, 제어 및 규제 기술과 파워 플랜트 및 산업 시설의 제어실에서 사용
  • 최대 주파수 약 10kHz의 아날로그 및 디지털 신호 전송에 적합
  • 밀폐된 실내 공간에 고정 설치하도록 설계됨.

제품 특성

  • 외부 피복 색상: 회색 또는
    파랑색(본질적으로 안전한 시스템)
  • 스타 쿼드로 꼬여진 2 이중 코어를 가진 변형
  • 난연성 IEC 60332-1-2

인증

  • DIN VDE 0815 기준

제품 구성

  • 7선식 고순도 구리 연선 컨덕터,
    코어는 PVC로 절연
  • 쌍으로 꼬인 코어
    번들로 꼬인 4 페어
    여러 레이어로 된 번들
    숫자 코드로 라벨
  • 주석도금 접지용 전선(Drain Wire)이 포함된 알루미늄 호일 차폐
  • PVC 소재 외피
  • 외피 색상: 회색

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드

  • 페어 1번: a-컨덕터: 파랑색
    b-컨덕터: 빨강색
    페어 2번: a-컨덕터: 회색
    b-컨덕터: 황색
  • 페어 3번: a-코어: 녹색
    b-코어 갈색
    페어 4번: a-코어: 하얀색
    b-코어 검정색

상호 정전 용량

  • At 800 Hz:
    ≤ 100 nF/km
    4개의 더블 코어를 가진 케이블에서 값이 20% 초과될 수 있음

도체 저항

  • (루프): ≤ 73.6 Ohm/km

케이블 감쇠/감쇠

  • At 1 kHz: approx. 1.2 dB/km
  • 10kHz: 약 2.8dB/km

최소 곡률 반경

  • 간헐적 움직임: 15 x 외경
  • 고정 설치: 7.5 x 외경

단-범위 혼선 감소

  • At 10 kHz and 500 m cable length: min. 60 dB

시험 전압

  • C/C: 2000V
  • C/S: 2000V

특성 임피던스.

  • At 1 kHz: approx. 370 ohm
  • At 10 kHz: approx. 130 ohm

온도 범위

  • Occasional flexing: -5°C ~ +50°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • MAXI-TERMI-POINT® 는 AMP의 등록 상표입니다.
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.