UNITRONIC® FD CP (TP) plus

UL/CSA 등제 PUR 피복과 꼬인쌍을 가진 차폐된 고유연성 데이터 전송 케이블

UNITRONIC® FD CP (TP) 플러스: 저주파 PUR 데이터 케이블 UL AWM CMX VW-1 할로겐 프리, 높은 유연성, 드래그 체인, 쉴드, 페어, 낮은 커패시턴스, -40°C

  • 저온에서 유연성유지
  • 낮은 정전 용량
  • 할로겐프리

풍력 에너지 할로겐프리 내한성 기계적 저항성 내유성 케이블 체인 간섭 신호 비틀림 저항성

CE CULUS RU C_RU Fire

품번 도체 당 쌍과 mm² 번호/수치 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)
UNITRONIC® FD CP (TP) plus
0030910
2 x 2 x 0.14 5.9 19.4 42
0030911
3 x 2 x 0.14 6.2 23.4 47
0030912
4 x 2 x 0.14 6.7 27.1 59
0030913
5 x 2 x 0.14 7.3 37.4 68
0030914
6 x 2 x 0.14 7.5 49.4 91
0030915
8 x 2 x 0.14 8.8 54.8 109
0030916
10 x 2 x 0.14 10.1 60.1 120
0030962
1 x 2 x 0.25 4.7 14 27
0030919
2 x 2 x 0.25 6.6 32 60
0030920
3 x 2 x 0.25 7 38.4 72
0030921
4 x 2 x 0.25 7.6 43.2 85
0030922
5 x 2 x 0.25 8.5 51.5 92
0030923
6 x 2 x 0.25 8.8 71.8 114
0030924
8 x 2 x 0.25 10.3 74.4 155
0030925
10 x 2 x 0.25 11.8 90 186
0030926
14 x 2 x 0.25 12 111.2 219
0030963
1 x 2 x 0.34 5.1 20 36
0030928
2 x 2 x 0.34 7.3 41 69
0030929
3 x 2 x 0.34 8 52 101
0030930
4 x 2 x 0.34 8.7 59 106
0030932
6 x 2 x 0.34 10 86.2 165
0030934
10 x 2 x 0.34 13.7 131.1 274
0030964
1 x 2 x 0.5 5.5 22 47
0030937
2 x 2 x 0.5 8.3 50 99
0030938
3 x 2 x 0.5 8.8 71.8 130
0030939
4 x 2 x 0.5 9.8 74.4 148
0030940
5 x 2 x 0.5 10.7 84.5 168
0030941
6 x 2 x 0.5 11.3 99.6 194
0030942
8 x 2 x 0.5 13.2 144.3 284
0030943
10 x 2 x 0.5 15.2 176 343
0030944
14 x 2 x 0.5 15.5 215.4 401
0030965
1 x 2 x 0.75 5.9 34 61
0030946
2 x 2 x 0.75 9 60 112
0030947
3 x 2 x 0.75 9.8 85.7 157
0030948
4 x 2 x 0.75 10.7 93.6 172
0030950
6 x 2 x 0.75 12.3 130.4 231
0030951
8 x 2 x 0.75 14.7 192.2 342
0030952
10 x 2 x 0.75 16.7 258 390
0030953
14 x 2 x 0.75 17 316.6 545
0030955
1 x 2 x 1.0 6.3 42 71
0030956
2 x 2 x 1.0 9.9 73 129
0030957
3 x 2 x 1.0 10.5 93.6 169
0030958
4 x 2 x 1.0 11.8 117.8 204
0030959
5 x 2 x 1.0 13.1 139 237

장점

  • 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 넓은 온도 범위
  • 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 설계 (Crosstalk 효과)
  • UL AWM 정격 전압 1000V 내부 배선의 경우 UL 등급 1kV의 전원 케이블 옆에 내부 배치 가능
  • In the USA inside of industrial machines, per NFPA 79, Section 12.9.2 (condition 3 under 12.9.2: Thru 1 mm² and <16 AWG)

응용 범위

  • 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 용도로 적합
  • 선형 로봇
  • 드래그 체인 사용 - 수평 설치 거리의 경우 최대 100m
  • For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
  • WTG(풍력 발전기)의 루프에 일반적으로 사용되는 비틀림 적용 분야에 적합

제품 특성

  • 할로겐프리, 낮은 정전용량 및 -40°C 까지 유연성
  • 파워 체인(케이블 베어)용 PUR 외피로 찢김과 절단 저항성이 미네랄 오일과 내마모 저항성이 있습니다
  • Low-adhesive surface, resistant to hydrolysis and microbes, commonly for outdoor use (not in North America) thanks to UV and ozone resistance
  • 난연성: IEC 60332-1-2, VW-1, FT2
  • 천만 회의 교차 벤딩 주기와 최대 100 m 의 수평 이동 거리를 위한 설계

인증

  • cULus CMX 인증 (UL: E236660)
  • UL에 의해 인증된 cRUus AWM (UL: E63634): UL AWM Style 21576 및 AWM A/B I/II

제품 구성

  • 순수한 전기용 연동선으로 만들어진 극세선 도체 집합
  • 심선 절연: 폴리올레핀
    TP 구조 기준
  • 부직포 랩핑
  • 주석 도금연동선 편조.
  • 특수 PUR 화합물 소재 외피
    외피 색상: 회색 (RAL 7001)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드

  • DIN 47100, 부록 T9 참조

상호 정전 용량

  • 최대 0.5 mm²: 60 nF/km
  • 최대 1.0 mm²: 70 nF/km

유도성

  • 약 0.65 mH/km

도체 연합

  • 연선구조 , 극세선 도체
  • 0.5mm²: IEC 60228 클래스 6에 따른 극세 전선

WTG에서 비틀림 운동

  • TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조

최소 곡률 반경

  • 유연한 사용: 7.5 x 외경
  • 고정 설치: 4 x 외경

시험 전압

  • 코어/코어간: 1500 V
  • 코어/차폐간: 500 V

온도 범위

  • 유연한 사용: -40°C에서 +80°C
  • 고정 설치: -40°C ~ +80°C
    UL/CSA: 최대 +75°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.