UNITRONIC® FD CP plus

UL/CSA-등제 PUR 외피를 가진 차폐된 고유연성 데이터 전송 케이블

UNITRONIC® FD CP plus: Low-frequency PUR data cable UL AWM 1000V VW-1 Halogen-free, Highly flexible, energy/ drag chain, low capacitance, screened, -40°C/ +80°C

  • 저온에서 유연성유지
  • 낮은 정전 용량
  • 할로겐프리

풍력 에너지 할로겐프리 내한성 기계적 저항성 내유성 케이블 체인 간섭 신호 비틀림 저항성

CE CULUS RU C_RU Fire

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)
UNITRONIC® FD CP plus
0028880
2 x 0.14 4.3 11.2 33
0028881
3 x 0.14 4.5 14.1 36
0028882
4 x 0.14 4.8 15.5 40
0028883
5 x 0.14 5.1 18.3 45
0028884
7 x 0.14 5.7 27.8 51
0028885
10 x 0.14 6.7 39.3 59
0028886
14 x 0.14 6.8 45.3 62
0028887
18 x 0.14 7.4 54.1 118
0028888
25 x 0.14 8.9 68.4 157
0028889
2 x 0.25 4.7 14.9 38
0028890
3 x 0.25 4.9 18.8 45
0028891
4 x 0.25 5.3 21.3 52
0028892
5 x 0.25 5.6 31 69
0028893
7 x 0.25 6.4 39.6 76
0028894
10 x 0.25 7.6 53.9 98
0028895
14 x 0.25 7.9 64.2 120
0028896
18 x 0.25 8.6 78.4 142
0028897
25 x 0.25 10.4 101 213
0028898
2 x 0.34 5.1 18.1 40
0028899
3 x 0.34 5.4 28.7 50
0028900
4 x 0.34 5.8 35.7 60
0028901
5 x 0.34 6.2 39.1 70
0028902
7 x 0.34 7.1 52.7 109
0028903
10 x 0.34 8.6 67.4 147
0028904
14 x 0.34 8.8 85.8 166
0028905
18 x 0.34 9.8 99.7 190
0028906
25 x 0.34 11.8 155 260

장점

  • 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 넓은 온도 범위
  • 전체 편조는 전기 간섭을 최소화
  • UL AWM 정격 전압 1000V 내부 배선의 경우 UL 등급 1kV의 전원 케이블 옆에 내부 배치 가능
  • In the USA inside of industrial machines, per NFPA 79, Section 12.9.2 (condition 3 under 12.9.2: Thru 1 mm² and <16 AWG)

응용 범위

  • 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 용도로 적합
  • 드래그 체인 사용 - 수평 설치 거리의 경우 최대 100m
  • For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
  • WTG(풍력 발전기)의 루프에 일반적으로 사용되는 비틀림 적용 분야에 적합

제품 특성

  • 할로겐프리, 낮은 정전용량 및 -40°C 까지 유연성
  • 파워 체인(케이블 베어)용 PUR 외피로 찢김과 절단 저항성이 미네랄 오일과 내마모 저항성이 있습니다
  • Low-adhesive surface, resistant to hydrolysis and microbes, commonly for outdoor use (not in North America) thanks to UV and ozone resistance
  • 난연성: IEC 60332-1-2, VW-1, FT2
  • 드래그 체인에서 최대 5 천만 회 굽힘/풀림 사이클 (일정한 굴곡)을 위해 설계

인증

  • cULus CMX 인증 (UL: E236660)
  • UL에 의해 인증된 cRUus AWM (UL: E63634): UL AWM Style 21576 및 AWM A/B I/II

제품 구성

  • 순수한 전기용 연동선으로 만들어진 극세선 도체 집합
  • 폴리올레핀 재질의 심선 절연
  • 부직포 랩핑
  • 주석 도금연동선 편조.
  • 특수 PUR 화합물 소재 외피
    외피 색상: 회색 (RAL 7001)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드

  • DIN 47100, 부록 T9 참조

상호 정전 용량

  • C/C approx. 60 nF/km

유도성

  • 약 0.65 mH/km

도체 연합

  • 연선구조 , 극세선 도체

WTG에서 비틀림 운동

  • TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조

최소 곡률 반경

  • 유연한 사용: 7.5 x 외경
  • 고정 설치: 4 x 외경

시험 전압

  • 코어/코어간: 1500 V
  • 코어/차폐간: 500 V

온도 범위

  • 유연한 사용: -40°C에서 +80°C
  • 고정 설치: -40°C ~ +80°C
    UL/CSA: 최대 +75°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.