UNITRONIC® LiYY

데이터 케이블은 DIN 47100에 의한 색상 코드를 따름

UNITRONIC® LiYY: 저주파 PVC 데이터 케이블 DIN47100 코드 유연성 (0.34mm² 다중 와이어 Maxi TERMI-POINT®) 난연성, 계장 제어 자동화

  • 다중 기능 사용을 위한 전형적인 것
  • 추가적인 사이즈 및 색상이 요청 가능함
  • CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택

Fire

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 [kg/km] 무게 [kg/km]
UNITRONIC® LiYY
0028202
2 x 0.14 3.2 2.7 13.2
0028203
3 x 0.14 3.4 4.05 16
0028204
4 x 0.14 3.6 5.4 18.9
0028205
5 x 0.14 3.9 6.72 22.2
0028207
7 x 0.14 4.2 9.45 28.4
0028208
8 x 0.14 4.9 10.2 35.2
0028210
10 x 0.14 5.2 13.5 41.2
0028212
12 x 0.14 5.6 16.2 48.4
0028214
14 x 0.14 5.8 18.9 52.9
0028216
16 x 0.14 6.1 21.6 59.1
0028220
20 x 0.14 7 27 70.8
0028225
25 x 0.14 7.8 33.6 87.2
0028236
36 x 0.14 8.6 48.6 126.8
0028237
37 x 0.14 8.9 49.7 118
0028240
40 x 0.14 9.3 54 139.1
0028250
50 x 0.14 10.4 67.5 170.9
0028256
56 x 0.14 10.7 78.4 187
0028302
2 x 0.25 3.8 4.8 18
0028303
3 x 0.25 4 7.2 22
0028304
4 x 0.25 4.3 9.6 26.2
0028305
5 x 0.25 4.7 12 31
0028306
6 x 0.25 5.1 14.4 39
0028307
7 x 0.25 5.1 16.8 42
0028308
8 x 0.25 6.2 19.2 49.2
0028310
10 x 0.25 6.8 24 58
0028312
12 x 0.25 7 28.8 67
0028314
14 x 0.25 7.3 33.6 75.3
0028316
16 x 0.25 7.7 38.4 84.3
0028318
18 x 0.25 8.1 43.2 93
0028320
20 x 0.25 8.6 48 102
0028325
25 x 0.25 9.6 60 134
0028330
30 x 0.25 10.3 72 155
0028332
32 x 0.25 10.7 76.8 164
0028336
36 x 0.25 11.1 86.4 182.2
0028337
37 x 0.25 11.4 88.8 185
0028340
40 x 0.25 12 96.1 200
0028350
50 x 0.25 12.9 120 257.1
0028402
2 x 0.34 4.2 6.6 25
0028403
3 x 0.34 4.4 9.9 31
0028404
4 x 0.34 4.8 13.1 43.2
0028405
5 x 0.34 5.5 16.5 53.8
0028406
6 x 0.34 5.9 19.6 55
0028407
7 x 0.34 5.9 22.8 62
0028408
8 x 0.34 7.1 26.1 73.1
0028410
10 x 0.34 7.6 32.6 82
0028412
12 x 0.34 7.8 39.1 102
0028414
14 x 0.34 8.2 45.7 109
0028416
16 x 0.34 8.7 52 127
0028420
20 x 0.34 9.6 65.2 159.3
0028421
21 x 0.34 10.4 68.6 167
0028425
25 x 0.34 11.2 81.6 190
0028430
30 x 0.34 11.6 98 226
0028436
36 x 0.34 12.5 118 284
0028440
40 x 0.34 13.5 131 317
0028450
50 x 0.34 15 163 407
0028502
2 x 0.5 4.7 9.6 30
0028503
3 x 0.5 5 14.4 39
0028504
4 x 0.5 5.6 19.2 49
0028505
5 x 0.5 6.1 24 65
0028507
7 x 0.5 6.9 33.6 82
0028508
8 x 0.5 8 38.4 90
0028510
10 x 0.5 8.6 48 117
0028512
12 x 0.5 8.9 58 133
0028516
16 x 0.5 10.2 77 170
0028520
20 x 0.5 11.4 96 214
0028525
25 x 0.5 12.7 120 265
0028530
30 x 0.5 13.2 144 304
0028540
40 x 0.5 15.8 192 392
0028602
2 x 0.75 5.1 14.4 48
0028603
3 x 0.75 5.6 21.6 57
0028604
4 x 0.75 6.1 28.8 69
0028605
5 x 0.75 6.9 36 78
0028607
7 x 0.75 7.5 50 112
0028608
8 x 0.75 8.7 58 126
0028610
10 x 0.75 9.4 72 149
0028612
12 x 0.75 10.1 86 176
0028616
16 x 0.75 11.2 115 218
0028620
20 x 0.75 12.4 144 274
0028625
25 x 0.75 14 180 320
0028702
2 x 1.0 5.6 19.2 55
0028703
3 x 1.0 5.9 29 70
0028704
4 x 1.0 6.4 38.4 79
0028705
5 x 1.0 7.3 48 98
0028802
2 x 1.5 6.2 29 74
0028803
3 x 1.5 6.8 43 89
0028804
4 x 1.5 7.4 58 105

장점

  • 작은 케이블 직경으로 인한 공간 절약
  • 다용도로 사용 가능
  • 주문 수량에 따라 요청하시는 외피 색상을 생산 가능함

응용 범위

  • UNITRONIC® LiYY또한 컴퓨터 시스템, 전자 제어 장비, 사무실 기기 또는 천칭 등의 전자상의 제어나 신호 케이블로 사용이 가능
  • 건조하거나 또는 습한 실내
  • 비정규적 유연한 사용

제품 특성

  • 코어 가닥수가 많음에도 불구하고, LiYY 데이터 케이블은 작은 외경을 가집니다
  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증

  • VDE 0812 기준

제품 구성

  • 미세한 소선/다중 가닥선(0.34 mm²)으로 엽합된 순연동선
  • PVC 재질의 심선 절연
  • PVC 소재 외부시스(외피), 색상 : 회색 (RAL 7032)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드

  • DIN 47100 색상 반복 없음, 부록 T9참조

상호 정전 용량

  • 약 120 nF/km

유도성

  • 약 0.65 mH/km

도체 연합

  • 연선, 극세선
    0.34mm²: 7선식

최소 곡률 반경

  • 간헐적 움직임: 10 x 외경
  • 고정 설치: 4 x 외경

온도 범위

  • 간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.