UNITRONIC® BUS PB ROBUST

PROFIBUS cable - resistant to a wide range of chemical media

PROFIBUS-DP, -FMS 및 FIP 용 버스 케이블. 물, 화학 물질, tensides, 비누드의 저항성 보유, UV(자외선)저항성, 난연성. 온도 범위 -40 ° C ~ + 80 ° C

  • 탁월한 내후성(Weather Resistance)
  • 내화학성 우수

자외선 저항 화학적 저항성 우수 기계 및 플랜트 엔지니어링 식음료 Kompletterande automationskomponenter från Lapp

PROFIBUS

품번 제품 명칭 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 도체 직경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)
고정 설치 용도
2170620
UNITRONIC® BUS PB ROBUST 1 x 2 x 0.64 8 26 55

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • SIMATIC®는 SIEMENS AG의 등록상표입니다. FIP는 World FIP의 등록 상표입니다.
  • Lapp Kabel은 PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블

상호 정전 용량

  • (1 kHz): approx. 28.5 nF/km

최대 사용 전압

  • (전력용 아님) 250 V

최소 곡률 반경

  • 고정 설치: 75 mm

시험 전압

  • 코어/코어간: 1500 V
  • 코어/스크린간: 1500 V

특성 임피던스.

  • (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm

온도 범위

  • -40°C에서 +80°C

장점

  • 혹독한 환경 조건 사용을 위한 튼튼한 PROFIBUS 케이블

응용 범위

  • 혹독한 환경에서 PROFIBUS-DP 또는 FIP의 사용 용도
  • 고정 설치

제품 특성

  • 산업 현장에서 사용하기 위해 물과 화학 저항의 특성을 추가
  • 계면 활성제, 비누등에 대한 높은 저항성
  • UV-저항성
  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
  • 아래 나열된 비트속도와 PNO 사양에 따른 세그멘트 대한 최대 케이블 길이 입니다.
    (케이블 타입 A, PROFIBUS-DP):
    93.75 kbit/s = 1200 m
    187.5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1.5 Mbit/s = 200 m
    12.0 Mbit/s = 100 m

제품 구성

  • 전기용 연동 단선 도체
  • 선심(코어) 절연: 셀룰러 폴리에틸렌, O2Y(S)
  • 공통차폐 : 구리 편조 차페와 알루미늄마일라 호일
  • 외피: 특수 TPE, 자주색(RAL 4001)
  • 일반적인 케이블 디자인을 적용함, 단, 외부시스(외피)는 특별한TPE로 적용