Patchpanel Modular extendable

45도 기울어 질 수있는 전면 벽을 갖춘 모듈식 확장 가능 패널을 사용하여 간단하고 신속한 설치와 유지 보수가용이

  • 스냅-인 커넥터 없이 배달 됩니다!
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 5.0 class 설명: 벽/천정에 내장된 장착을위한 박스/하우징

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 6.0 Class 설명: 벽/천장 장착용 통, 하우징

제품 특성

  • 확장 가능한 19" 모듈의 패치 패널
  • 정면 차폐막은 밖으로 빼어 45°로 회전 시킬 수 있음, 간단하고 빠른 설치를 가능하게 , 뿐만 아니라 간단한 유지 보수도 가능 (슬라이딩 메커니즘)
  • 통합된 먼지-보호 켑을 가진 24 접속
  • 모든 스냅-인 커넥터와 호환 가능
  • 안정된 금속 구조
  • 번호표기 시스템을 위한 다양한 라벨
  • Dimensions: 19" - 1RU - 125 mm
  • 색상: 회색-백색 (RAL 9002)