SKINTOP® ST Small PU

SKINTOP® ST, 다양한 클램핑 범위 영구적인 진동 방지 및 변형 완화 기능을 갖춘 오일 저항성이 강화된 폴리아미드 케이블 글랜드

화학적 저항성 우수폭 넓은 클램핑 범위기계적 저항성최적 변형 방지내온도성다양한 승인 인증

CECULUScRUusGGVS

품번 Article designation / sizeØ F mmSW (mm)전체 길이, C mmThread length D mm피스 / PU
53110154ST 72.5 - 6.51532.0810
53110155ST 93.5 - 81936.0810
53110156ST 114 - 102238.0810
53110157ST 13,56 - 122441.0910
53110158ST 169 - 142744.01010
53110159ST 2113 - 183349.0115
53110160ST 2914 - 254256.0115
53110161ST 3624 - 325366.0135
53110162ST 4235 - 386068.0135
53110163ST 4839 - 446569.0145
SKINTOP® ST 소형 VPE + 로크너트
53110080ST 7 + GMP-GL2.5 - 6.51532.0810
53110081ST 9 + GMP-GL3.5 - 81936.0810
53110082ST 11 + GMP-GL4 - 102238.0810
53110083ST 13,5 + GMP-GL6 - 122441.0910
53110084ST 16 + GMP-GL9 - 142744.01010
53110085ST 21 + GMP-GL13 - 183349.0115
53110086ST 29 + GMP-GL14 - 254256.0115
53110087ST 36 + GMP-GL24 - 325366.0135
53110088ST 42 + GMP-GL35 - 386068.0135
53110089ST 48 + GMP-GL39 - 446569.0145

장점

  • 다양한 엑세서리 (예, 다중 씰링 인서트)
  • 최대 신뢰성을 위한 높은 오일-저항성
  • 영속 진동 보호
  • 최적 변형 방지
  • 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위

응용 범위

  • 최소의 공간 요구 사항으로 많은 케이블 및 와이어를 하우징에 삽입해야하는 영역에 사용
  • 기계및 장비 생산
  • 태양광
  • 자동화 기술

인증

  • UL 파일 번호 E79903

제품 구성

  • PG 연결 나사

주의

  • 적합한 엑세서리에 관해서는 SKINTOP® PG 엑세서리를 참조 하시기 바랍니다
  • 사용될 카운터 너트: SKINTOP® GMP-GL

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다

전달된 색상

  • 회색(은회색 : RAL 7001)

재료

  • 바디: 폴리아미드
    씰링: CR

시험

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

보호 평가

  • IP 68 - 5 bar

온도 범위

  • 유동: -20°C ~ +100°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.