SKINTOP® MSR

SKINTOP® MSR, 기계적 그리고 화학적 안정성이 중요한 분야에서 감소 씰링 인서트가 있는 황동 케이블 글랜드

화학적 저항성 우수내부식성기계적 저항성최적 변형 방지튼튼함내온도성다양한 승인 인증

CE

품번 Article designation / sizeØ F mmSW (mm)전체 길이, C mmThread length D mm피스 / PU
SKINTOP® MSR
52015770
PG 72.0 - 5.01425.05100
52015780
PG 92.0 - 6.01729.06100
52015790
PG 113.0 - 7.02032.0650
52015800
PG 13,54.0 - 9.02234.06.550
52015810
PG 166.0 - 13.02435.06.550
52015820
PG 218.0 - 16.03040.0725
52015830
PG 2910.5 - 20.04048.0825
52015831
PG 3619.0 - 26.05062.01510
52015832
PG 4224.0 - 31.05762.0155
52015833
PG 4828.0 - 35.06462.0155

장점

  • 최대 신뢰성
  • 최적 변형 방지
  • 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위

응용 범위

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

제품 구성

  • DIN 40430에 따른 PG 연결 나사산

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    삽입: 폴리아미드
    씰링 링: CR
    O-링: NBP

보호 평가

  • IP 68 - 5 bar

온도 범위

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • 고정: -40°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.