SKINTOP® MS

SKINTOP® MS, 기계적 및 화학적 안정성이 중요한 분야에서 최대의 신뢰성을 갖춘 황동 케이블 글랜드

화학적 저항성 우수 내부식성 최적 변형 방지 튼튼함 내온도성 다양한 승인 인증

CE

품번 Article designation / size Ø F mm SW (mm) Overall length C (mm) Thread length D mm 피스 / PU
SKINTOP® MS
52015700
PG 7 2.0 - 6.5 14 25.0 5 100
52015710
PG 9 4.0 - 8.0 17 29.0 6 100
52015720
PG 11 4.0 - 10.0 20 32.0 6 50
52015730
PG 13,5 5.0 - 12.0 22 34.0 6.5 50
52015740
PG 16 8.0 - 14.0 24 35.0 6.5 50
52015750
PG 21 11.0 - 18.0 30 40.0 7 25
52015760
PG 29 16.0 - 25.0 40 48.0 8 25
52015765
PG 36 19.0 - 32.0 50 62.0 15 10
52015766
PG 42 28.0 - 38.0 57 62.0 15 5
52015767
PG 48 34.0 - 44.0 64 62.0 15 5

장점

  • 최대 신뢰성
  • 최적 변형 방지
  • 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위

응용 범위

  • 기계적 화학적 안정성이 매우 중요한 분야용도
  • 화학 산업
  • 측정과 제어기술
  • 기계및 장비 생산
  • 플랜트 엔지니어링

제품 구성

  • DIN 40430에 따른 PG 연결 나사산

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    삽입: 폴리아미드
    씰링 링: CR
    O-링: NBP

보호 평가

  • IP 68 - 5 bar

온도 범위

  • 유동: -25°C ~ +100°C
  • 고정: -40°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.