SKINTOP® ST-M Small PU

SKINTOP® ST-M, 다양한 클램핑 범위, 영구 진동 보호가 되는 오프쇼 플랫폼 용 오일 저항성이 증가된 플라스틱 케이블 글랜드

Mit IP69 승인! 고압의 청소기기와 뜨거운 물을 사용하는 산업기계류에 가장 요구되는 청소 공정에도 견딘다는 것이 검증되었습니다.

화학적 저항성 우수 폭 넓은 클램핑 범위 최대 진동 보호 조립 시간 최적 변형 방지 내온도성 다양한 승인 인증

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

품번 Article designation / size Ø F mm SW (mm) Overall length C (mm) Thread length D mm 피스 / PU
53110146 ST-M 12 x 1,5 3.5 - 7 15 30.0 8 10
53110147 ST-M 16 x 1,5 4.5 - 10 19 34.0 8 10
53110148 ST-M 20 x 1,5 7 - 13 25 37.0 9 10
53110149 ST-M 25 x 1,5 10 - 17 30 40.0 10 10
53110150 ST-M 32 x 1,5 11 - 21 36 47.0 10 5
53110151 ST-M 40 x 1,5 19 - 28 46 52.0 10 5
53110068 ST-M 12 x 1,5 + GMP-GL-M 3.5 - 7 15 30.0 8 10
53110069 ST-M 16 x 1,5 + GMP-GL-M 4.5 - 10 19 34.0 8 10
53110070 ST-M 20 x 1,5 + GMP-GL-M 7 - 13 25 37.0 9 10
53110071 ST-M 25 x 1,5 + GMP-GL-M 10 - 17 30 40.0 10 10
53110072 ST-M 32 x 1,5 + GMP-GL-M 11 - 21 36 47.0 10 5
53110073 ST-M 40 x 1,5 + GMP-GL-M 19 - 28 46 52.0 10 5
53110074 ST-M 50 x 1,5 + GMP-GL-M 27 - 35 55 62.0 12 5
53110075 ST-M 63 x 1,5 + GMP-GL-M 34 - 45 66 71.0 12 5

장점

  • 최대 신뢰성을 위한 높은 오일-저항성
  • 영속 진동 보호
  • 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
  • 최적 변형 방지
  • 다양한 엑세서리 (예, 다중 씰링 인서트)

응용 범위

  • 최소의 공간 요구 사항으로 많은 케이블 및 와이어를 하우징에 삽입해야하는 영역에 사용
  • 기계및 장비 생산
  • 태양광
  • 자동화 기술
  • Off-Shore 플랫폼, 장비와 조선소

인증

  • UL 파일 번호 E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • 적합한 엑세서리에 관해서는 SKINTOP® metric 엑세서리를 참조 하시기 바랍니다
  • 사용될 카운터 너트: SKINTOP® GMP-GL-M

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다
  • Ab Größe M 40 x 1,5 bis M 63 x 1,5 mit O-Ring

전달된 색상

  • 회색(은회색 : RAL 7001)

재료

  • 바디: 폴리아미드
    씰링: CR

시험

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

보호 평가

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

온도 범위

  • 고정 설치: -40°C에서 +100°C
  • 유동: -20°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.