SKINTOP® SOLAR

SKINTOP® SOLAR, 태양광 용 플라스틱 케이블 글랜드, UV 및 오존 저항성, 진동 방지 및 스트레인 릴리프, 극한의 난연

  • Cable gland for photovoltaik applications, based on EN 62444, EN 50548 and UL 1703
  • 확장된 온도 범위

태양 에너지 내한성 튼튼함 자외선 저항 다양한 승인 인증

CE cRUus

품번 Article designation / size Ø F mm SW (mm) Overall length C (mm) Thread length D mm 피스 / PU
SKINTOP® SOLAR
53113300
M 12 x 1,5 3.5 - 7 15 37.5 15 100
53113310
M 16 x 1,5 7 - 9 19 34.0 8 100

장점

  • UV 와 오존-저항성
  • UL 746 C - UL F1 실외 환경 사용
  • 고응력 완화
  • 영속 진동 보호
  • UL 94V-0 / 94-5VA에 의거한 매우 높은 난연성

응용 범위

  • 태양광 설비

인증

  • UL 파일 번호 E79903

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다

전달된 색상

  • Black (RAL 9005), UV-resistant

재료

  • 바디: 폴리아미드
    씰링: CR

시험

  • UL 1703/UL 746 C에 의거한 냉온 충격 테스트

보호 평가

  • IP 68 - 5 bar

온도 범위

  • -40°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.