SKINTOP® ST-HF-M

할로겐 프리 플라스틱 케이블 연접부

SKINTOP® ST-HF-M, 할로겐 프리, 매우 높은 난연성 및 자기 소화성, 신뢰성이 있는 미터식 플라스틱 케이블 글랜드

철도 화학적 저항성 우수 화염 저지력 폭 넓은 클램핑 범위 할로겐프리 다양한 승인 인증

CE VDE

품번 Article designation / size Clamping range ØF mm SW (mm) Overall length C mm Thread length D mm 피스 / PU
SKINTOP® ST-HF-M 연회색
53111407
M 12 x 1,5 4 - 5.5 15 30.0 8 100
53111417
M 16 x 1,5 4.5 - 9 19 34.0 8 100
53111427
M 20 x 1,5 7 - 13 25 37.0 9 100
53111437
M 25 x 1,5 9 - 17 30 40.0 10 50
53111447
M 32 x 1,5 11 - 21 36 47.0 10 25
53111457
M 40 x 1,5 19 - 28 46 52.0 10 10
53111467
M 50 x 1,5 27 - 35 55 62.0 12 5
53111477
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5

장점

  • 최대 신뢰성
  • UL 94 V0에 따라 극히 우수한 난연제
  • 완전한 할로겐프리 (씰링 물질까지 포함)
  • 자체 소화, 물방울 없음
  • 영속 진동 보호

응용 범위

  • 지하철 및 철도
  • 인명과 재산 보호를 우선시하는 곳 어디서나
  • 공공 건물
  • 통풍 시스템
  • 터널 건설

인증

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • EN 60695-2-1/1 +960°C 에 따른 필라멘트 시험

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다

전달된 색상

  • 밝은 회색 (RAL 7035)
  • RAL 9005 흑색/UV-저항성

재료

  • 바디: 폴리아미드 씰링: 특수 엘라스토머 O-Ring: 특수 엘라스토머

보호 평가

  • IP 68 - 5 bar

온도 범위

  • 고정 설치: -40°C에서 +100°C
  • 유동: -20°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.