SKINTOP® K-M ATEX plus blue
SKINTOP® K-M ATEX plus blue, 보진 안전 화로를 위한 높은 등급의 보호, 방폭 성능이 있는 미터식 플라스틱 케이블 글랜드
장점
- 높은 보호 정도
- 저온 충격 저항성
- 고응력 완화
- 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
- 영속 진동 보호
응용 범위
- 고유의 안전 회로(등급 "I") 뿐만 아니라 등급 "e"안전이 요구되는 하우징과 장비 안에 설치 가능
- 장비 그룹 II / 범주 2G+1D
- 원해와 해양 이동 응용 용도
- 화학 및 석유 화학 산업
제품 구성
- DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
- 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
주의
- 설치 규격과 토크는 지침 전단지를 참조하시기 바랍니다
인증
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0027X
전달된 색상
- 청색 (RAL 5015)
재료
- 바디: 특수 폴리아미드
씰링 : 특수 탄소중합체
O-링: CR
시험
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
보호 평가
- IP 68 - 10 bar
온도 범위
- -20°C에서 +80°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.