SKINTOP® CLICK

SKINTOP® CLICK, 시간 절약 CLICK 시스템이 있는 플라스틱 케이블 글랜드, 단순, 쉬운 조립 그리고 진동 보호, 스레드 필요없음

  • 시장에서 가장 혁신적인 케이블 삽입 시스템으로 빠르고 유연한 조립이 가능합니다.간단하게 안으로 클릭 - 왼쪽으로 돌리고- 우측으로 돌리는 것만으로도 마무리 됩니다.고정, 중앙 맞춤, 스트레인 릴리프 피팅 및 최대 보호 등급이 수초 내에 완성됩니다.
  • In practical box available in the web catalogue

화학적 저항성 우수폭 넓은 클램핑 범위조립 시간내온도성자외선 저항다양한 승인 인증

CECULUSVDEcRUusDNV

품번 Article designation / sizeØ F mmM (mm 단위 홀)SW1/SW2 mm전체 길이, C mmThread length D mm벽 두께, S (mm)피스 / PU
SKINTOP® CLICK 밝은 회색
53112692
CLICK 124.5 - 7.012.3 (-0.2)15.0 / 18.040.081.0 - 4.050
53112686
CLICK 165.0 - 9.016.3 (-0.2)19.0 / 22.042.081.0 - 4.050
53112687
CLICK 207.0 - 13.020.3 (-0.2)25.0 / 27.045.081.0 - 4.025
53112688
CLICK 259.0 - 17.025.3 (-0.2)30.0 / 32.048.081.0 - 4.025
53112694
CLICK 3211.0 - 20.032.3 (-0.2)36.0 / 40.056.081.0 - 4.025
SKINTOP® CLICK 은 회색
53112921
CLICK 124.5 - 7.012.3 (-0.2)15.0 / 18.040.081.0 - 4.050
53112876
CLICK 165.0 - 9.016.3 (-0.2)19.0 / 22.042.081.0 - 4.050
53112877
CLICK 207.0 - 13.020.3 (-0.2)25.0 / 27.045.081.0 - 4.025
53112878
CLICK 259.0 - 17.025.3 (-0.2)30.0 / 32.048.081.0 - 4.025
53112922
CLICK 3211.0 - 20.032.3 (-0.2)36.0 / 40.056.081.0 - 4.025
SKINTOP® CLICK 흑색
53112923
CLICK 124.5 - 7.012.3 (-0.2)15.0 / 18.040.081.0 - 4.050
53112882
CLICK 165.0 - 9.016.3 (-0.2)19.0 / 22.042.081.0 - 4.050
53112883
CLICK 207.0 - 13.020.3 (-0.2)25.0 / 27.045.081.0 - 4.025
53112884
CLICK 259.0 - 17.025.3 (-0.2)30.0 / 32.048.081.0 - 4.025
53112924
CLICK 3211.0 - 20.032.3 (-0.2)36.0 / 40.056.081.0 - 4.025

장점

  • 적은 부품 카운터 너트가 더 이상 필요하 없음
  • 혁신적인 CLICK 시스템으로 최대 70% 시간을 절약하시기 바랍니다
  • 간단한, 어느 위치에서나 자유로운 조립
  • 진동 보호
  • 나사 불필요

응용 범위

  • 자동화 기술
  • 솔라 응용
  • 제어 판넬 제조
  • 측정, 제어 그리고 전기 응용
  • 공조기술

인증

  • UL 파일 번호 E79903

포함 사항

  • 분해 도구 포함

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

전달된 색상

  • 은 회색 (RAL 7001)
    밝은 회색 (RAL 7035)
    흑색 (RAL 9005), UV-저항성

재료

  • 바디 : 특별한 폴리아미드
    씰링: 특별한 엘라스토머

보호 평가

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

온도 범위

  • 유동: -20°C ~ +100°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.