SKINTOP®CLICK SORTIMO®T-BOXX

SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX, 더 이상 필요없는 카운터 너트, 간단 조립, 진동 방지, 다양한 소형 포장 단위

  • 실용적인 SORTIMO® T-BOXX에서 최적화된 주문
  • 시장에서 가장 혁신적인 케이블 삽입 시스템으로 빠르고 유연한 조립이 가능합니다.간단하게 안으로 클릭 - 왼쪽으로 돌리고- 우측으로 돌리는 것만으로도 마무리 됩니다.고정, 중앙 맞춤, 스트레인 릴리프 피팅 및 최대 보호 등급이 수초 내에 완성됩니다.

화학적 저항성 우수 폭 넓은 클램핑 범위 조립 시간 내온도성 다양한 승인 인증

CE CULUS VDE cRUus DNV

품번 Article designation / size 피스 / PU
53112695 SKINTOP® CLICK SORTIMO® BOXX 1

장점

  • 적은 부품 카운터 너트가 더 이상 필요하 없음
  • 혁신적인 CLICK 시스템으로 최대 70% 시간을 절약하시기 바랍니다
  • 간단한, 어느 위치에서나 자유로운 조립
  • 진동 보호
  • 나사 불필요

응용 범위

  • 자동화 기술
  • 솔라 응용
  • 제어 판넬 제조
  • 공조기술
  • 측정, 제어 그리고 전기 응용

제품 특성

  • 실용적인 SORTIMO® T-BOXX에서 최적화된 주문
  • 포장 단위가 작으며 다양함
  • 가볍고 견고한 내충격성 폴리프로필렌 케이스
  • 마운팅 용으로 이상적인 두 개의 견고한 잠금쇠 예. 빌딩

인증

  • UL 파일 번호 E79903

주의

  • 리필용 표준 패키징 장치 구입 가능

포함 사항

  • 모든 사이즈에 포함 : 분해 도구
  • SORTIMO® T-BOXX 의 배송
  • 조립 안내
  • SKINTOP® CLICK M12 / 40 pcs(부품번호 53112692)
    SKINTOP® CLICK M16 / 55 pcs(부품번호 53112686)
    SKINTOP® CLICK M20 / 25 pcs(부품번호 53112687)
    SKINTOP® CLICK M25 / 25 pcs(부품번호 53112688)
    SKINTOP® CLICK M32 / 9 pcs(부품번호 53112694)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

전달된 색상

  • 밝은 회색 (RAL 7035)

재료

  • 바디 : 특별한 폴리아미드
    씰링: 특별한 엘라스토머

보호 평가

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

온도 범위

  • 유동: -20°C ~ +100°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.