SKINTOP® CLICK-R

SKINTOP® CLICK-R, 시간 절약 CLICK 시스템이 있는 플라스틱 케이블 글랜드, 간다, 쉬운 조립, 축소된 씰 인서트

시장에서 가장 혁신적인 케이블 삽입 시스템으로 빠르고 유연한 조립이 가능합니다.간단하게 안으로 클릭 - 왼쪽으로 돌리고- 우측으로 돌리는 것만으로도 마무리 됩니다.고정, 중앙 맞춤, 스트레인 릴리프 피팅 및 최대 보호 등급이 수초 내에 완성됩니다.

조립 시간내온도성자외선 저항다양한 승인 인증

CEVDEDNV

품번 Article designation / sizeØ F mmM (mm 단위 홀)SW1/SW2 mm전체 길이, C mmThread length D mm벽 두께, S (mm)피스 / PU
SKINTOP® CLICK-R 밝은 회색
53112925
CLICK-R 123.5 - 5.012.3 (-0.2)15.0 / 18.040.081.0 - 4.050
53112689
CLICK-R 164.0 - 7.016.3 (-0.2)19.0 / 22.042.081.0 - 4.050
53112690
CLICK-R 205.0 - 10.020.3 (-0.2)25.0 / 27.045.081.0 - 4.025
53112691
CLICK-R 256.0 - 13.025.3 (-0.2)30.0 / 32.048.081.0 - 4.025
53112926
CLICK-R 327.0 - 15.032.3 (-0.2)36.0 / 40.056.081.0 - 4.025
SKINTOP® CLICK-R 은 회색
53112927
CLICK-R 123.5 - 5.012.3 (-0.2)15.0 / 18.040.081.0 - 4.050
53112879
CLICK-R 164.0 - 7.016.3 (-0.2)19.0 / 22.042.081.0 - 4.050
53112880
CLICK-R 205.0 - 10.020.3 (-0.2)25.0 / 27.045.081.0 - 4.025
53112881
CLICK-R 256.0 - 13.025.3 (-0.2)30.0 / 32.048.081.0 - 4.025
53112928
CLICK-R 327.0 - 15.032.3 (-0.2)36.0 / 40.056.081.0 - 4.025
SKINTOP® CLICK-R 흑색
53112929
CLICK-R 123.5 - 5.012.3 (-0.2)15.0 / 18.040.081.0 - 4.050
53112885
CLICK-R 164.0 - 7.016.3 (-0.2)19.0 / 22.042.081.0 - 4.050
53112886
CLICK-R 205.0 - 10.020.3 (-0.2)25.0 / 27.045.081.0 - 4.025
53112887
CLICK-R 256.0 - 13.025.3 (-0.2)30.0 / 32.048.081.0 - 4.025
53112931
CLICK-R 327.0 - 15.032.3 (-0.2)36.0 / 40.056.081.0 - 4.025

장점

  • 적은 부품 카운터 너트가 더 이상 필요하 없음
  • 혁신적인 CLICK 시스템으로 최대 70% 시간을 절약하시기 바랍니다
  • 간단한, 어느 위치에서나 자유로운 조립
  • 진동 보호
  • 나사 불필요

응용 범위

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

인증

  • UL 파일 번호 E79903

포함 사항

  • 분해 도구 포함

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

전달된 색상

  • 은 회색 (RAL 7001)
    밝은 회색 (RAL 7035)
    흑색 (RAL 9005), UV-저항성

재료

  • 바디 : 특별한 폴리아미드
    씰링: 특별한 엘라스토머

보호 평가

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

온도 범위

  • 유동: -20°C ~ +100°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.