SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS-M, 유연한 케이블 보호, 이동이 있는 기계 파츠 용 굽힙 및 안티-킹크(anti-kink) 보호 플라스틱 케이블 글랜드

Lapp의 보완 자동화 요소폭 넓은 클램핑 범위최대 진동 보호최적 변형 방지다양한 승인 인증

CECULUSVDEcRUusDNV

품번 Article designation / sizeØ F mmSW (mm)전체 길이, C mmThread length D mm피스 / PU
SKINTOP® BS-M 은 회색
53111600
M 12 x 1,53.5 - 71564.08100
53111610
M 16 x 1,54 - 101986.08100
53111620
M 20 x 1,56 - 1325101.0950
53111630
M 25 x 1,58 - 1730125.01025
53111640
M 32 x 1,59 - 2136149.01025
SKINTOP® BS-M 흑색
53111700
M 12 x 1,53.5 - 71564.08100
53111710
M 16 x 1,54 - 101986.08100
53111720
M 20 x 1,56 - 1325101.0950
53111730
M 25 x 1,58 - 1730125.01025
53111740
M 32 x 1,59 - 2136149.01025
SKINTOP® BS-M 밝은 회색
53111800
M 12 x 1,53.5 - 71564.08100
53111810
M 16 x 1,54 - 101986.08100
53111820
M 20 x 1,56 - 1325101.0950
53111830
M 25 x 1,58 - 1730125.01025
53111840
M 32 x 1,59 - 2136149.01025
SKINTOP® BS M ISO 은-회색 (긴 커넥팅 쓰레드(thread) 있음 )
53017610
M 16 x 1,5 ISO3.5 - 81977.512100
53017630
M 20 x 1,5 ISO5 - 1224102.01350
53017640
M 25 x 1,5 ISO9 - 1427114.51350
SKINTOP® BS M ISO 흑색 (긴 커넥팅 쓰레드(thread) 있음 )
53017810
M 16 x 1,5 ISO3.5 - 81977.512100
53017830
M 20 x 1,5 ISO5 - 1224102.01350
53017840
M 25 x 1,5 ISO9 - 1427114.51350

장점

  • 신뢰성있는 구부러짐과 비틀림 방지
  • 케이블 보호
  • 기능상 신뢰성
  • 유연한 케이블을 보호하기 위하여

응용 범위

  • 정상 사용 조건에서 이동되는 전기 장치 및 기계의 케이블은 VDE 0700-1에서 요구하는 바에 따라 과도한 벤딩이 발생하지 않도록 보호해야 함
  • 휴대용 장비
  • 로봇 산업
  • 조명과 사운드 응용
  • 이동 기계 부분

인증

  • UL 파일 번호 E79903

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • 작은 케이블 도체단면적적을 봉합하기 위한 인서트를 축소하는 버젼 SKINTOP® BSR은 요청시 제공 가능
  • SKINTOP® BS M ISO 버젼, 추가적으로 긴 커넥션 쓰레드(thread) 있음 , 표 참조, DNV 승인 없음

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다

요청시

  • 씰링 고리 축소와 함께

전달된 색상

  • 은 회색 (RAL 7001)
    밝은 회색 (RAL 7035)
    흑색 (RAL 9005), UV-저항성

재료

  • 바디: 폴리아미드
    씰링: CR

보호 평가

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

온도 범위

  • -20°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.