SKINTOP® MSR-M

SKINTOP® MSR-M, 기계적 화학적 안정성이 중요한 분야에서 씰 인서트 감소가 있는 황동 케이블 글랜드

  • 큰 직경 케이블의 보다 쉬운 조립을 위한 혁신적인 이중 라멜라 카스켓을 가진 SKINTOP® MSR-M 75 x 1.5
  • Mit IP69 승인! 고압의 청소기기와 뜨거운 물을 사용하는 산업기계류에 가장 요구되는 청소 공정에도 견딘다는 것이 검증되었습니다.

화학적 저항성 우수내부식성기계적 저항성최적 변형 방지내산성내온도성다양한 승인 인증

CECULUSVDEcRUusDNV

품번 Article designation / sizeØ F mmSW (mm)전체 길이, C mmThread length D mm피스 / PU
SKINTOP® MSR-M
53112100
M 12 x 1,52 - 5.01626.56.5100
53112110
M 16 x 1,52 - 7.02033.07100
53112120
M 20 x 1,55 - 10.02437.0850
53112130
M 25 x 1,56 - 13.02938.5825
53112140
M 32 x 1,57 - 15.03645.5925
53112150
M 40 x 1,515 - 23.04548.0910
53112160
M 50 x 1,522 - 29.05455.5105
53112170
M 63 x 1,528 - 39.06761.3155
53112511
M 75 x 1,553 - 63.095105.0151
53112515
M 110 x 276 - 88.0135154.0251

장점

  • 최대 신뢰성
  • 최적 변형 방지
  • 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위

응용 범위

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

인증

  • UL 파일 번호 E79903

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다

인증

  • VDE, UL and DNV approval available up to size M75x1,5

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    삽입: 폴리아미드
    씰링 링: CR
    O-링: NBP

보호 평가

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

온도 범위

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.