SKINTOP® SDV-M ATEX
SKINTOP® SDV-M ATEX 방진
장점
- 폭발의 위험이 있는 지역에서 영구적이고 안전한 씰링
- 조립 간편
- 높은 보호 정도
응용 범위
- SKINTOP® SDV-M is used together with SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH or SKINTOP® K-M ATEX plus (blue)
- 장비 그룹 II / 범주 2G+1D
주의
- 폭발 위험을 가진 지역의 외부, 또는SKINTOP® ST-M 과SKINTOP® MS-M의 조합에 적합
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사
주의
- 설치 규격과 토크는 지침 전단지를 참조하시기 바랍니다
재료
- CR
보호 평가
- IP 68 - 10 bar
온도 범위
- -30°C에서 +70°C
단기: 최대 +90°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.