SKINTOP® MSR-M ATEX

SKINTOP® MSR-M ATEX, 저온 충격 저항 및 씰 인서트 감소, 방폭, 대전방지 황동 케이블 글랜드

오일 및 가스 화학적 저항성 우수 기계적 저항성 최적 변형 방지 신뢰도 다양한 승인 인증

CE CULUS EX RU cRUus DNV IECEx

품번 Article designation / size Ø F mm SW (mm) 전체 길이, C mm Thread length D mm 피스 / PU
SKINTOP® MSR-M ATEX
53112705
M 12 x 1,5 2.0 - 5.0 16 26.5 6.5 100
53112715
M 16 x 1,5 4.0 - 7.0 20 33.0 7 100
53112725
M 20 x 1,5 5.0 - 10.0 24 37.0 8.5 50
53112735
M 25 x 1,5 6.0 - 13.0 29 38.5 8 25
53112745
M 32 x 1,5 7.0 - 15.0 36 45.5 9 25
53112755
M 40 x 1,5 16.0 - 23.0 45 48.0 9 10
53112765
M 50 x 1,5 19.0 - 29.0 54 55.5 10 5
53112775
M 63 x 1,5 32.0 - 39.0 67 67.0 15 5

장점

  • 저온 충격 저항성
  • 고응력 완화
  • 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
  • 최대 신뢰성

응용 범위

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 지침 전단지를 참조하시기 바랍니다

인증

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0026X

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    삽입: 폴리아미드
    씰링 링: CR
    O-링: NBP

시험

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

보호 평가

  • IP 68 - 10 bar
    IP 66
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

온도 범위

  • -30°C에서 +90°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.