SKINTOP® MS-M ATEX
SKINTOP® MS-M ATEX, 저온 충격 저항 및 매우 높은 신뢰성, 방폭 성능이 있는 대전방지 황동 케이블 글랜드
장점
- 저온 충격 저항성
- 고응력 완화
- 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
- 최대 신뢰성
응용 범위
- 강화된 발화 보호 유형 "e"의 장치, 기계 및 설비, 하우징 "t"를 통한 분진 폭발 보호
- 장비 그룹 II / 범주 2G+1D
- 원해와 해양 이동 응용 용도
- 화학 및 석유 화학 산업
제품 특성
- SKINTOP® MS-M-XL ATEX는 SKINTOP® MS-M ATEX와 유사. 그러나, 두꺼운 벽을 위해 확장된 쓰레드(thread)을 가지고 있음
인증
- UL 파일 번호 E79903
- M 63 plus without UL approval
제품 구성
- DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
- 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
주의
- 설치 규격과 토크는 지침 전단지를 참조하시기 바랍니다
인증
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0026X
재료
- 바디: 니켈도금된 황동
삽입: 폴리아미드
씰링 링: CR
O-링: NBP
시험
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
보호 평가
- IP 68 - 10 bar
IP 66
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
온도 범위
- -30°C에서 +90°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.