SKINTOP® MS-M ATEX

SKINTOP® MS-M ATEX, 저온 충격 저항 및 매우 높은 신뢰성, 방폭 성능이 있는 대전방지 황동 케이블 글랜드

오일 및 가스화학적 저항성 우수기계적 저항성최적 변형 방지신뢰도다양한 승인 인증

CECULUSEXcRUusDNVIECEx

품번 Article designation / sizeØ F mmSW (mm)전체 길이, C mmThread length D mm피스 / PU
SKINTOP® MS-M ATEX
53112700
M 12 x 1,53.0 - 7.01626.56.5100
53112710
M 16 x 1,54.5 - 10.02033.07100
53112720
M 20 x 1,57.0 - 13.02437.0850
53112730
M 25 x 1,59.0 - 17.02938.5825
53112740
M 32 x 1,511.0 - 21.03645.5925
53112750
M 40 x 1,519.0 - 28.04548.0910
53112760
M 50 x 1,526.0 - 35.05455.5105
53112770
M 63 x 1,534.0 - 45.06767.0155
53112779
M 63 x 1,5 plus44.0 - 55.07565.5151
SKINTOP® MS-M-XL ATEX
53112800
M 12 x 1,53.0 - 7.01632.012100
53112810
M 16 x 1,54.5 - 10.02038.012100
53112820
M 20 x 1,57.0 - 13.02441.01250
53112830
M 25 x 1,59.0 - 17.02942.51225
53112840
M 32 x 1,511.0 - 21.03651.51525
53112850
M 40 x 1,519.0 - 28.04554.01510
53112860
M 50 x 1,526.0 - 35.05460.5155

장점

  • 저온 충격 저항성
  • 고응력 완화
  • 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
  • 최대 신뢰성

응용 범위

  • 강화된 발화 보호 유형 "e"의 장치, 기계 및 설비, 하우징 "t"를 통한 분진 폭발 보호
  • 장비 그룹 II / 범주 2G+1D
  • 원해와 해양 이동 응용 용도
  • 화학 및 석유 화학 산업

제품 특성

  • SKINTOP® MS-M-XL ATEX는 SKINTOP® MS-M ATEX와 유사. 그러나, 두꺼운 벽을 위해 확장된 쓰레드(thread)을 가지고 있음

인증

  • UL 파일 번호 E79903
  • M 63 plus without UL approval

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 지침 전단지를 참조하시기 바랍니다

인증

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0026X

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    삽입: 폴리아미드
    씰링 링: CR
    O-링: NBP

시험

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

보호 평가

  • IP 68 - 10 bar
    IP 66
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

온도 범위

  • -30°C에서 +90°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.