SKINTOP® BRUSH ADD-ON

SKINTOP® BRUSH ADD-ON, 가장자리가 눈에 띄지 않는 대형 EMC 콘택트 및 눈에 띄는 대규모 스크린 접촉, 분해 용이

  • 혁신적인 EMC 기능이 추가된 SKINTOP®ST(R)-M 폴리아미드 케이블 글랜드
  • 세계 최초 Active EMC lock-nut 특허

신뢰도 전압 간섭 신호 내온도성

CE

품번 Article designation / size 편조(mm) 이상의 최소 Ø , SW (mm) Thread length D mm 피스 / PU
54110839
M 12 x 1,5 4 24 10 25
54110840
M 16 x 1,5 4 24 10 25
54110841
M 20 x 1,5 4 24 10 10
54110842
M 25 x 1,5 5 30 10 10
54110843
M 32 x 1,5 6 39 12 10
54110844
M 40 x 1,5 10 47 12 5
54110845
M 50 x 1,5 12 56 12 5
54110846
M 63 x 1,5 16 66 12 5

장점

  • 저항이 낮은 최적의 360° 스크린 접점
  • 하우징 또는 스위치 캐비닛의 절연체 층을 통해 절단된 절단면은 최적의 EMC 접촉을 보장
  • 간편한 해체
  • 가시, 대형 크기 차폐연결
  • 복잡하지 않고 신뢰성 있는

응용 범위

  • 구리 차폐 그물의 EMC 준수 접지용
  • 시추공을 통한 EMC-연결을 위한 것
  • 제어 판넬 제조
  • 자동화 시스템
  • 컨베이어 및 운송 시스템

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다
  • SKINTOP® ST-M 토크 적용

인증

  • UL 진행 중

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    EMC 브러쉬: 황동

온도 범위

  • 유동: -20°C ~ +100°C
  • 사용 된 케이블 글랜드의 조합에 따라

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.