SKINTOP® DIX-M

SKINTOP® DIX-M, NBR-다중 씰링 인서트, 더 높은 포장 밀도로 더 작은 부품 구성 가능, 여러 개의 케이블 삽입 용이

Lapp의 보완 자동화 요소 조립 시간 최적 변형 방지 내온도성 자외선 저항

품번 Article designation / size 크기 M 케이블 x 케이블 Ø 번호/수치 피스 / PU
SKINTOP® DIX-M
53316220
16220 M 16 2 x 2.0 100
53316230
16230 M 16 2 x 3.0 100
53316240
16240 M 16 2 x 4.0 100
53316420
16420 M 16 4 x 2.0 100
53320250
20250 M 20 2 x 5.0 100
53320260
20260 M 20 2 x 6.0 100
53320340
20340 M 20 3 x 4.0 100
53320353
20353 M 20 3 x 5.3 100
53320440
20440 M 20 4 x 4.0 100
53320920
20920 M 20 9 x 2.0 100
53320430
20430 M 20 4 x 3.0 100
53325260
25260 M 25 2 x 6.0 50
53325250
​25250 M 25 2 x 5.0 50
53325350
25350 M 25 3 x 5.0 50
53325360
25360 M 25 3 x 6.0 50
53325370
25370 M 25 3 x 7.0 50
53325450
25450 M 25 4 x 5.0 50
53325540
25540 M 25 5 x 4.0 50
53325640
25640 M 25 6 x 4.0 50
53332270
32270 M 32 2 x 7.0 50
53332280
32280 M 32 2 x 8.0 50
53332290
32290 M 32 2 x 9.0 50
53332370
32370 M 32 3 x 7.0 50
53332380
32380 M 32 3 x 8.0 50
53332460
32460 M 32 4 x 6.0 50
53332470
32470 M 32 4 x 7.0 50
53332560
32560 M 32 5 x 6.0 50
53332650
32650 M 32 6 x 5.0 50
53332840
32840 M 32 8 x 4.0 50
53332850
32850 M 32 8 x 5.0 50
53332940
32940 M 32 9 x 4.0 50
53340290
40290 M 40 2 x 9.0 25
53340310
40310 M 40 3 x 10.0 25
53340480
40480 M 40 4 x 8.0 25
53340490
40490 M 40 4 x 9.0 25
53340580
40580 M 40 5 x 8.0 25
53340590
40590 M 40 5 x 9.0 25
53340670
40670 M 40 6 x 7.0 25
53340860
40860 M 40 8 x 6.0 25
53340969
40969 M 40 9 x 6.9 25
53350118
50118 M 50 11 x 8.0 10
53350680
50680 M 50 6 x 8.0 10
53350780
50780 M 50 7 x 8.0 10
53350870
50870 M 50 8 x 7.0 10
53350147
50147 M 50 14 x 7.0 10
53350164
50164 M 50 16 x 4.0 10
53350166
50166 M 50 16 x 6.0 10
SKINTOP® DIX-M FKM
53420250
20250 M 20 2 x 5.0 100
53420260
20260 M 20 2 x 6.0 100
53440969
40969 M 40 9 x 6.9 25

장점

  • 다양한 케이블을 하나의 글랜드에 간편하게 삽입
  • 보다 작은 파트 건설을 가능하게 하는 보다 높은 밀폐 밀도

응용 범위

  • For use in SKINTOP® cable glands
  • A sealing ring with several holes is used in place of the inner sealing insert
  • SKINTOP® DIX-M FKM은 오일, 물, 알카리 용액, 산, 용제 등에 내성이 있음

주의

  • 모든 열린 상태가 닫혀지고 모든 구멍이 적절히 채워지면 IP 68가 달성 될 수 있음. 예,공칭 직경 그리고/또는 SKINTOP® DIX-DV 봉합 플러그의 케이블을 사용할 때

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사

요청시

  • 특벼한 형태

전달된 색상

  • 검정색, RAL 9005

재료

  • NBR
  • FKM

보호 평가

  • IP 54

온도 범위

  • -50°C bis +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.