SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION, AS-I 버스 케이블 사용시 최적의 씰링을 위한 다중 씰링 인서트 스트레인 릴리프

Lapp의 보완 자동화 요소 조립 시간 최적 변형 방지 내온도성 자외선 저항

품번 Article designation / size 케이블 x 케이블 Ø 번호/수치 피스 / PU
SKINTOP® DIX-M ASI
53611001
M 20 1 x AS-I 50
SKINTOP® DIX-M ASI DUO
53611004
M 25 2 x AS-I 50
SKINTOP® DIX-M CUT
53440980
M 25 1 x 5.4 50
53440970
M 32 1 x 6.5 50
53310444
M 40 3 x 10.0 25

장점

  • AS-I BUS 케이블을 사용할 때 광 씰링
  • Easy insertion of pre-assembled cables (with fieldbus or RJ-45 connector) by slotted sealing
  • 압력 완화

응용 범위

  • For use in SKINTOP® cable glands
  • Can be used instead of the inner sealing insert
  • 제어 캐비넷(판넬)
  • 제어 판넬
  • 자동화 기술

주의

  • IP 68 can be achieved if the hole is optimally occupied

제품 구성

  • AS-I 버스 케이블에 대한 정밀 절단
  • 사전 조립 된 필드 버스 케이블을 쉽게 삽입 할 수 있도록 구멍이 있는 씰

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사

전달된 색상

  • 검정색, RAL 9005

재료

  • NBR

보호 평가

  • IP 54

온도 범위

  • -40°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.